Connexion à un contrôleur Micro800

Après avoir ajouté un contrôleur
Micro800
à votre projet, connectez-vous au contrôleur afin de le diagnostiquer et de le sécuriser.
Si aucun contrôleur
Micro800
n'existe dans votre projet, utilisez Découvrir et ajouter un contrôleur connecté à un ordinateur pour découvrir et vous connecter à un contrôleur
Micro800
.
IMPORTANT: Lorsque votre ordinateur est connecté à un contrôleur
Micro800
, les autres utilisateurs qui tentent de s'y connecter sont informés que le contrôleur est en cours d’utilisation. La notification affichera le nom de votre ordinateur et votre nom d’utilisateur.
Pour vous connecter à un contrôleur Micro800
  1. Ouvrez le
    Centre en ligne
    en procédant comme suit :
    • Sélectionnez le bouton Centre en ligne.
    • Dans l'
      Organisateur de projet
      , cliquez avec le bouton droit sur le nœud du contrôleur, puis sélectionnez
      Télécharger
      .
  2. Dans le
    Centre en ligne
    , sélectionnez le bouton Ouvrir de l’appareil sélectionné. Le bouton Ouvrir la sélection d’appareil est disponible lorsque le contrôleur est déconnecté.
  3. Dans
    Sélectionner un appareil
    , recherchez et sélectionnez le contrôleur
    Micro800
    , puis sélectionnez
    OK
    .
    CONSEIL:
  4. Connectez-vous au contrôleur en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Dans
      Connexion
      , activez le bouton bascule en regard du contrôleur.
    • Dans l'
      Organisateur de projets
      , cliquez avec le bouton droit sur le nœud du contrôleur, puis sélectionnez
      Connecter
      .
  5. (Facultatif) Dans
    Entrer le mot de passe
    saisissez le mot de passe du contrôleur, puis sélectionnez
    OK
    .
  6. (Facultatif) Dans
    Connecter le contrôleur
    , sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Télécharger le projet actuel vers le contrôleur
    • Transférer le projet actuel vers le contrôleur
    Connecter le contrôleur
    s’ouvre lorsque le contenu du projet actuel ne correspond pas à celui du contrôleur.
    IMPORTANT:
    Nous vous recommandons de vous déconnecter du contrôleur lorsqu’il n’est pas utilisé afin d’éviter toute perte de connexion due au passage de l’ordinateur en mode veille.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal