Loading
Étude de cas | Pétrole et gaz
Recent ActivityRecent Activity

Surveillance et commande de l'injection d'eau pour la production offshore

Les systèmes intégrés de surveillance et de commande à distance améliorent l'efficacité, réduisent les interventions manuelles et offrent une visibilité en temps réel sur la production offshore.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plate-forme pétrolière au coucher du soleil en mer.

Opérateur énergétique de production offshore mondial qui gère neuf plates-formes d'injection d'eau, soutient la pression du réservoir et optimise la production de pétrole et de gaz.

Défi
  • Nécessité de modernisation des systèmes de surveillance et de commande sur neuf plates-formes offshore dans un délai de 24 semaines
  • Coordination complexe entre plusieurs fournisseurs et intégrateurs de systèmes
  • Accès limité aux sites offshore distants, augmentant la complexité logistique
  • Nécessité d'intégrer divers systèmes de commande et d'alimentation existants
  • Défis liés à la mise en œuvre d'une surveillance fiable par satellite sur l'ensemble des sites
Solution
  • Architectures ControlLogix® et FLEX I,O
  • Centres de commande de moteurs CENTERLINE® 2100 sur toutes les plates-formes
  • Variateurs de fréquence PowerFlex® 755T-series
  • Surveillance par satellite
  • FactoryTalk® View
  • Studio 5000®
  • FactoryTalk® Historian
Résultat
  • Mise en service de cinq plates-formes offshore dans les délais du projet
  • Réduction des interventions manuelles grâce à des capacités de surveillance et de commande centralisées
  • Amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la fiabilité du système dans des conditions offshore difficiles
  • Visibilité améliorée de la donnée temps réel sur toutes les plates-formes connectées
  • Satisfaction élevée des clients grâce à une architecture de système évolutive et prête pour l'avenir

Défi

Projet de modernisation complexe dans un délai serré

Un opérateur d'énergie offshore devait moderniser les systèmes de surveillance et de commande sur neuf plates-formes d'injection d'eau dans une fenêtre de livraison de 24 semaines. Ces systèmes étaient essentiels pour maintenir une pression de réservoir constante et protéger la fiabilité des opérations de production offshore. Le calendrier accéléré nécessitait une exécution rapide tout en maintenant la continuité opérationnelle.

Les sites offshore éloignés ont considérablement augmenté la complexité du projet. L'accessibilité limitée et les conditions environnementales difficiles ont rendu l'installation, la mise en service et la maintenance des systèmes plus difficiles. Le transport des équipements et la coordination du personnel sur plusieurs plates-formes nécessitaient une planification et une exécution minutieuses.

Coordination multi-fournisseurs et multi-systèmes

Le projet nécessitait une coordination entre plusieurs fournisseurs et intégrateurs de systèmes, en particulier pour les Motor Control Centers (MCC) et les Variable Frequency Drives (VFD). La prise en charge de la compatibilité entre différentes technologies et le maintien de l'alignement entre les équipes ont introduit un risque supplémentaire pour le calendrier du projet.

De plus, l'infrastructure existante comprenait un mélange de systèmes de commande et d'alimentation existants qui devaient être unifiés en une seule architecture cohérente. L'opérateur avait besoin d'une solution qui intégrerait ces systèmes tout en améliorant les performances globales et l'évolutivité.

Nécessité d'une visibilité à distance

Enfin, les visites fréquentes sur site étaient inefficaces et coûteuses. L'opérateur avait besoin de capacités de surveillance à distance fiables pour obtenir une visibilité en temps réel sur les opérations, réduire les interventions manuelles et améliorer la prise de décision sur toutes les installations offshore.

Solution

Une solution cohésive optimisée pour la réussite

L'opérateur énergétique a mis en œuvre une solution d'automatisation unifiée conçue pour intégrer les systèmes de commande sur les neuf plates-formes offshore. L'architecture a tiré parti des technologies ControlLogix® et FLEX I,O pour fournir une base évolutive et flexible.

Chaque plate-forme a été équipée de centres de commande de moteurs CENTERLINE® 2100, assurant une gestion de l'alimentation cohérente et fiable sur l'ensemble de l'exploitation. Ces systèmes ont été intégrés de manière transparente dans l'environnement de commande plus large pour une meilleure coordination des performances.

Pour optimiser les performances et améliorer la précision opérationnelle, l'opérateur a choisi des variateurs de fréquence PowerFlex® série 755T . Ces variateurs ont permis un contrôle précis de la vitesse et du couple du moteur, améliorant l'efficacité et soutenant des processus d'injection d'eau stables.

Système de commande d’injection d’eau

Système de commande offshore intégré prenant en charge la surveillance et la commande à distance sur plusieurs plates-formes d’injection d’eau

Surveillance en temps réel et standardisation

Un composant clé de la solution a été la mise en œuvre d'un système de surveillance par satellite. Cette capacité a permis une communication en temps réel entre les plates-formes offshore et les opérations centralisées, offrant aux opérateurs une visibilité en temps réel sur les performances du système.

Enfin, la solution de commande a intégré une suite logicielle complète, comprenant FactoryTalk® View, Studio 5000® et FactoryTalk® Historian. Ces outils ont fourni des capacités de visualisation, de commande et de gestion des données avancées, permettant aux travailleurs de capturer et d'analyser les donnée temps réel de performance sur toutes les plates-formes.

Résultat

Efficacité opérationnelle, visibilité et fiabilité améliorées

La mise en œuvre du système de commande et de surveillance intégré a amélioré l'efficacité opérationnelle sur toutes les plates-formes de production offshore. Grâce à une supervision centralisée, la solution a réduit le besoin d'interventions manuelles et a permis au personnel de gérer les systèmes plus efficacement à distance.

Le système de surveillance par satellite a fourni un accès aux donnée temps réel opérationnelles, offrant au personnel une meilleure visibilité sur les performances du système. Cette meilleure connaissance a permis une prise de décision plus rapide et une meilleure réactivité face aux conditions changeantes.

L'architecture système robuste a amélioré la fiabilité des opérations de production offshore, même dans des conditions environnementales difficiles. Les systèmes de commande standardisés et les technologies avancées de commande de moteur ont permis d'obtenir des performances cohérentes et fiables.

Infrastructure évolutive et prête pour l'avenir

La solution a créé une base évolutive qui prend en charge l'expansion et l'intégration futures. L'architecture unifiée permet à l'opérateur d'étendre les capacités à d'autres plates-formes et de s'adapter aux exigences opérationnelles en évolution.

Cinq des neuf plates-formes ont été opérationnalisées avec succès dans le cadre du projet. L'opérateur a fait part de sa grande satisfaction quant aux performances du système, soulignant sa capacité à transformer des défis techniques complexes en avantages opérationnels durables à long terme.

Publié 30 juin 2026

Sujets: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Solutions Procédé Pétrole et Gaz FactoryTalk Design Studio Interface homme-machine Modules E S Produits de commande industriels Commande de moteurs Automates programmables FactoryTalk Historian FactoryTalk View
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Surveillance et commande de l'injection d'eau pour la production offshore
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose