Loading
Automate 1756 L9
Nouveau produit

Automates ControlLogix 5590

Bâti sur des décennies d'innovation, l'automate Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 offre la sécurité, une mémoire étendue, des temps de scrutation plus rapides et une communication avancée.
Contacter un distributeur Trouver un bureau commercial Obtenir de l’assistance
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(7)
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
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les avantages de l’automate ControlLogix 5590.

logo Allen-Bradley

Présentation de l'automate ControlLogix 5590

La dernière innovation d'Allen‑Bradley est conçue pour simplifier les complexités de la fabrication moderne. Avec l'automate ControlLogix 5590, la sécurité fonctionnelle est intégrée, ce qui permet aux entreprises d'unifier la sécurité dans toutes les disciplines de commande. Cela permet d'améliorer la fiabilité opérationnelle et d'accélérer la conformité.

Et si un automate pouvait renforcer la sécurité et améliorer les performances dans toutes les parties de votre activité ?

Conçu avec une mémoire utilisateur étendue et des temps de scrutation plus rapides, l'automate ControlLogix 5590 offre des performances élevées pour les applications multidisciplinaires exigeantes. Dans le cadre d'un système de commande conçu pour l'avenir, il prend en charge des communications avancées et un flux de données sécurisé, ce qui permet de connecter davantage de dispositifs dans votre activité.


Vous souhaitez en savoir plus sur le ControlLogix 5590 controller ?

Ce livre numérique est conçu pour vous aider à comprendre comment le ControlLogix 5590 controller offre des performances à haute vitesse, une connectivité flexible et une intégration simplifiée pour vos besoins d'automatisation. Que vous planifiiez un nouveau projet ou que vous mettiez à niveau un système existant, ce guide est un excellent point de départ.

Présentation de l’automate ControlLogix® 5590
Image de la couverture du livre numérique sur l’automate ControlLogix 5590.
LIVRE NUMÉRIQUE
Présentation de l’automate ControlLogix® 5590

Activez une commande évolutive, sécurisée et haute performance avec les automates ControlLogix 5590.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Automate ControlLogix 5590
Un module d'automatisation industrielle 1756-L98OTPSXT doté de deux ports Ethernet, de plusieurs voyants d'état et d'une face avant avec le logo « XT ». Le module est photographié dans un environnement intérieur lumineux avec un arrière-plan vert et blanc flou.
Fiche produit
Automate ControlLogix 5590

L'automate ControlLogix 5590 est conçu pour simplifier les défis complexes de la fabrication. Avec une sécurité fonctionnelle intégrée, une mémoire étendue et des temps de scrutation plus rapides, cet automate offre des performances élevées pour les applications multidisciplinaires. Conçu pour une intégration système de premier ordre, il prend en charge la communication moderne et le flux de données sécurisé dans l'ensemble de votre exploitation.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Automate ControlLogix 5590 : le nouveau moteur de la gamme d'automates ControlLogix Allen-Bradley

Le nouvel automate programmable n'est pas seulement puissant — il est conçu pour être performant. L'automate ControlLogix 5590 dispose d'une mémoire utilisateur étendue et de temps de scrutation plus rapides, ce qui le rend idéal pour les applications multidisciplinaires exigeantes.

Que vous consolidiez plusieurs automates ou que vous cherchiez à étendre les capacités de mouvement, de sécurité et de connectivité EtherNet,IP™, l'automate ControlLogix 5590 offre le débit et la réactivité nécessaires pour moderniser vos opérations.

C'est un automate conçu pour faire évoluer vos opérations, les rendant plus rapides et connectées.

Notions de base sur l’automate ControlLogix 5590 :
performance, sécurité et informations plus poussées

Icône de groupe de personnes

OPTIMISER LES PERFORMANCES

Vitesse, sécurité et évolutivité intégrées

Commande multidisciplinaire haute performance dans toute l'entreprise 

Icône de cadenas

DEVANCEZ LES NORMES DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ

Conçu pour répondre aux normes mondiales de sécurité et de sûreté 

S'aligne sur les principes Zero Trust

Prend en charge de nouvelles capacités sans perturber les systèmes existants

Icône de fusée

ACCÉLÉRER L'INNOVATION OPÉRATIONNELLE

Conception flexible prenant en charge une automatisation sécurisée aujourd'hui et demain

Prend en charge les communications contemporaines telles que OPC UA pour favoriser des systèmes plus connectés

Automate ControlLogix 5590 : aperçu rapide

Obtenez un aperçu rapide et ciblé des fonctionnalités, des avantages et des performances qui distinguent les automates  ControlLogix 5590  des autres 

  Prise en charge du réseau Prise en charge des E/S Sûreté Sécurité Processus Haute disponibilité
Catalogue des automates Description Ethernet Utilisation des ports Ethernet embarqués* ControlNet/
DeviceNet/
DHRIO
OPC UA*** E/S existantes** Logix SIS Sécurité simplex CIP Security Conformité 62443-4-2 Objets de procédé embarqués Logiciel Sequence Manager™ Modèle de tâche de procédé par défaut Prise en charge d'une configuration de redondance
1756-L9xxTS Automate standard/sécurité 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
1756-L9xxTSXT Automate standard/sécurité pour environnement difficile 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
1756-L9xxTPSXT Automate de procédé avec sécurité (avec protection pour environnement difficile) 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢

🟢 Pris en charge dans toutes les configurations

🟡 Pris en charge dans les configurations standard (mais pas redondantes)

🔴 Non pris en charge

* Les ports Ethernet embarqués peuvent uniquement être utilisés pour le transfert croisé de données dans une configuration de redondance ou Logix SIS

** Les automates ControlLogix 5590 prendront en charge les mêmes E/S que l’automate ControlLogix 5580

*** Non pris en charge en redondance


Fonctionnalités clés et avantages de l’automate ControlLogix 5590

Traitement et capacité haute performance

Jusqu'à 80 Mo de mémoire
Exécutez des applications plus volumineuses et plus complexes sans compromettre la vitesse ou la fiabilité

Prend en charge jusqu'à 512 axes de mouvement réels et virtuels
Évoluez la commande de mouvement pour la robotique, le conditionnement et les systèmes à grande vitesse

Gère plus de 600 nœuds Ethernet par automate
Connectez plus de dispositifs dans votre usine pour rationaliser le flux de données

Les doubles ports EtherNet,IP™ prennent en charge les topologies linéaires et DLR
Réduisez le besoin de modules réseau supplémentaires et simplifiez la conception du système

Idéal pour les mouvements complexes, les systèmes redondants et les applications à grande échelle
Répondez aux exigences des environnements à haute disponibilité et aux environnements critiques en termes de performances

Sécurité fonctionnelle et cybersécurité intégrées

Sécurité SIL 2/PLd intégrée à chaque variante d’automate
Simplifiez la conformité en matière de sécurité et réduisez la complexité matérielle

Prend en charge SIL 3/PLe avec un partenaire de sécurité
Étendez les capacités de sécurité pour des applications plus rigoureuses

Conforme à la norme IEC 62443-4-2 avec CIP Security et démarrage sécurisé
Aidez à protéger les opérations grâce à une cybersécurité intégrée, alignée sur les normes mondiales

Sécurité et commande de procédé unifiées sur une seule plate-forme
Réduisez le temps d’ingénierie et simplifiez l’architecture du système

Optimisé pour les applications industrielles modernes

Contrôle des procédés et des lots
Sécurité intégrée et prise en charge de la redondance pour les systèmes PlantPAx® évolutifs

Commande discrète et de mouvement
Nombre élevé d’axes et exécution rapide pour la robotique et les lignes de conditionnement

Systèmes hybrides et critiques pour la sécurité
Unifiez le Basic Process Control System (BPCS) et le Safety Instrumented System (SIS) dans un seul automate

Modernisation et migration
Transition facile à partir des automates ControlLogix® 5570/5580 avec compatibilité ascendante

Simplifié, modernisé et conçu pour ce qui vient ensuite

Concevez efficacement avec Studio 5000 Logix Designer® version 38 ou FactoryTalk® Design Studio™*
Accélérez le développement avec des outils modernes et des flux de travail collaboratifs

Accélérez le déploiement avec FactoryTalk® Logix Echo
Simulez et validez les applications avant le déploiement pour réduire les risques

Expérience matérielle améliorée et prise en charge intégrée du dépannage
Minimisez les temps d'arrêt grâce à des diagnostics intuitifs et des outils d'assistance

Prend en charge OPC UA et d'autres protocoles modernes
Permettez une interopérabilité transparente avec des systèmes et plates-formes de tierce partie

* FactoryTalk Design Studio prendra en charge les automates ControlLogix 5590 Standard et XT (anticorrosion) lors de la sortie de la version 2.03 en novembre 2025. La prise en charge de la variante P (Process) suivra dans une future version de FactoryTalk Design Studio.

Configurations et variantes

Disponible en versions Standard, XT (anticorrosion) et P (Process)
Choisissez le modèle adapté à votre environnement et à vos besoins d'application

Options de mémoire – 2 Mo à 80 Mo
Adaptez les performances aux exigences de votre système

Toutes les variantes prennent en charge la sécurité, la redondance et les communications sécurisées
Maintenez la cohérence et la fiabilité dans l'ensemble de votre architecture de système de commande

Prêt à commander ?

Solutions matérielles et logiciel
ChatChat
Solutions matérielles et logiciel

Contactez un expert pour discuter de vos besoins

PARLER À UN SPÉCIALISTE DES AUTOMATES ControlLogix 5590
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit de l’automate programmable (PLC) ControlLogix 5590 1756-PP030_-EN-P
Présentation du contrôleur ControlLogix® 5590 1756-SP002_-EN-P
Brochure des automates ControlLogix 1756-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • ATEX
  • CCC
  • Marquage CE
  • CIP Security
  • Listé cULus
  • EtherNet,IP™
  • FM
  • KC
  • Maroc
  • RCM
  • Certifié TÜV
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Automates programmables
  5. Chevron LeftChevron Left Automates ControlLogix 5590
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose