Loading

Relés y temporizadores
Allen-Bradley

Nuestros relés y temporizadores están diseñados, fabricados y probados para cumplir con los estándares y las clasificaciones más exigentes del mundo.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Ofrecemos un amplio rango de relés y temporizadores en todo el mundo. Están diseñados, fabricados y probados para cumplir con los estándares y las clasificaciones más exigentes del mundo.

Allen-Bradley logo
Products
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
700-HX Digital multifunción
Estos relés utilizan una pantalla de indicador de estado transmisiva negativa altamente visible para aumentar la legibilidad y ofrecer dos modos adicionales para flexibilidad de aplicación.
Relés de temporización Tube Base 700-HT
Estos relés son ideales para aplicaciones de uso general y se montan en bases tipo tubo.
Relés de temporización tipo dial 700-HR
Estos relés son relés de temporización enchufables para montaje en socket. Son fáciles de configurar y se pueden montar en panel o en riel DIN.
Relés de temporización en miniatura 700-HNC
Estos relés son algunos de los relés de temporización más pequeños disponibles. Solo requieren 26 mm (1.02″) en un riel DIN, con un socket.
Relés de temporización Economy 700-FE
Estos relés tienen un ancho de 17.5 mm y un rango de temporización de 0.05–100 s.
Relés de alto rendimiento 700-FS
Estos relés tienen un diseño compacto de 22.5 mm y un rango de temporización de 0.05 s a 300 h.
Relés de temporización ultra delgados 700-HNK
Estos relés son algunos de los relés enchufables más pequeños del mercado. Solo requieren 15.6 mm (5/8″) de espacio en un riel DIN en un socket.
Relés de temporización de ciclo de repetición 700-HV
Estos relés proporcionan conmutación de encendido-apagado cíclica cuando se aplica una señal. Los intervalos de encendido y apagado son ajustables de forma independiente.
Relés de temporización de bloque de terminales 700-HLF
Estos relés son módulos ensamblados en relé y socket para aplicaciones de alta densidad.
Relés de control industrial IEC 700-CF
Estos relés proporcionan las características requeridas para aplicaciones industriales exigentes, tales como contactos vinculados mecánicamente, opciones de temporización y larga vida útil de los contactos en un diseño IEC.
Relés de control industrial 700-EF
Estos relés ofrecen un bajo consumo de energía y bobinas universales de amplio rango que permiten que cuatro bobinas cubran voltajes de control de 24–500 V, 50–60 Hz, CC.
Relés de control industrial en miniatura 700-K
Estos relés son de tamaño compacto y capaces de conmutar señales de baja energía.
Relés de control de seguridad IEC 700S-CF
Estos relés proporcionan un rendimiento mecánico o de contacto espejo, que se requiere en circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad.
Relés de tiempo de retardo fijos de estado sólido NEMA 700-RTC
Estos relés son relés de temporización fija diseñados para aplicaciones que requieren un tiempo de retardo específico en el que se deben evitar cambios de temporización accidentales.
Relés de temporización ajustables de estado sólido NEMA 700-PS
Estos relés se pueden montar en relés de 4 polos y 2 polos. Mediante una placa adaptadora, también puede montarlo para uso independiente.
Relés de control industrial de perfil bajo NEMA 700-N
Estos relés mantenidos eléctricamente tienen capacidad de anulación manual con indicación de estado fácil de identificar en la barra roja altamente visible.
Relés de control de seguridad para servicio pesado 700S
Estos relés están diseñados para cumplir con los estándares de seguridad mundiales con contactos vinculados mecánicamente y cubiertas resistentes a la manipulación indebida.
Relés de control industrial Allen-Bradley 700-R de interruptor sellado NEMA
Estos relés incluyen contactos sellados herméticamente con puntas de tungsteno que proporcionan conmutación de alta confiabilidad de circuitos de bajo voltaje en ambientes difíciles.
Relés NEMA de servicio pesado 700-P
Estos relés ofrecen contactos de tiempo de retardo, enclavamiento, superposición y lógica, y se pueden combinar en un solo relé.
Relés Slim Line 700-HK
Estos relés son ideales para una variedad de aplicaciones de aislamiento e interposición de alta densidad.
Relés alternantes 700-HTA
Estos relés sirven como relés de interposición entre el controlador y los dispositivos de campo, y le permiten seleccionar la carga primaria o secundaria, o alternar entre ambas.
Relés de base tubular 700-HA
Estos relés de uso general son ideales para aplicaciones con fabricantes originales de equipo de máquinas herramienta, pulpa y papel, y transporte.
Relés de enclavamiento magnético 700-HJ
Estos relés controlan cargas de iluminación o aplicaciones de servicio continuo para ahorrar energía.
Relés de base cuadrada miniatura 700-HF
Estos relés son ideales para aplicaciones automotrices.
Relés estilo bloque de terminales 700-HL
Estos relés de bloque de terminales incluyen una interfaz por polo de 6.2 mm de ancho y las conexiones rápidas ayudan a reducir los costos de instalación.
Relés de potencia 700-HG
Estos relés son adecuados para conmutar cargas de CC y están disponibles con una opción de extinción magnética para supresión de arco, lo que permite conmutar circuitos de CC de corriente aún mayor.
Relés miniatura tipo cubo de hielo 700-HC
Son relés enchufables de 4 polos para sus aplicaciones de conmutación de baja energía.
Estilo de pin de tarjeta de circuitos impresos 700-HP
Los relés Bulletin 700-HP son relés de uso general con terminales de tarjeta de circuitos impresos (PCB) estilo PIN encajables.
Relés de base cuadrada de montaje en brida 700-HD
Estos relés cuentan con terminales de conexión rápida de cuchilla.
Relés de base cuadrada 700-HB
Estos relés están diseñados para aplicaciones de la industria de climatización, ascensores y automotriz, y ofrecen versiones de terminal cerrado IEC y de terminal abierto NEMA.
Relés de circuito de seguridad estilo pines PCB 700-HPS
Estos relés cuentan con contactos vinculados mecánicamente que se requieren para circuito de seguridad según EN 50205 (Tipo B).
Relés de potencia para montaje en brida 700-HHF
Estos relés son relés de uso general de tamaño pequeño que conmutan cargas grandes.
Relés de estado sólido con base tubular 700-SA
Estos relés tienen una clasificación de corriente de salida de carga de 5 A.
Relés de estado sólido Allen-Bradley 700-SC tipo cubo de hielo
Estos relés son relés miniatura en socket con una corriente de salida de carga nominal de 3 A.
Relés de estado sólido Slim Line 700-SK
Estos relés son compatibles con los sockets HN121 o HN122 y con clasificaciones de corriente de hasta 2 A.
Relés de estado sólido estilo Hockey Puck 700-SH
Estos relés pueden manejar una carga resistiva continua de hasta 40 A con disipador térmico en un paquete con forma de disco de hockey.
Relés de estado sólido Square Base 700-SF
Estos relés son relés de estado sólido con clasificación de 3 A compatibles con los sockets HN116.
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relés y temporizadores
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose