Loading

Aumente el tiempo productivo con el software para centro de control de motores IntelliCENTER
Allen-Bradley

Vea en el interior de su centro de control de motores con diagnósticos y datos en tiempo real. El software de control de motores IntelliCENTER ayuda a reducir los costos de puesta en marcha, mantenimiento y tiempo improductivo
  1. Descripción general
  2. Documentación
Open All Close All
Descripción general

Los datos en tiempo real ayudan a mantener su operación en funcionamiento. Con el software del centro de control de motores IntelliCENTER®, obtiene una visión clara de sus centros de control de motores (CCM) y de cada dispositivo inteligente en su interior. Vea lo que está funcionando, lo que no, cuáles son los fallos y las alarmas, todo en una sola plataforma.

En exclusiva para los CCM CENTERLINE® y FLEXLINE™, nuestro software de centro de control de motores utiliza EtherNet/IP seguro para facilitar la configuración, la operación y el monitoreo de sus dispositivos de control de motores desde la seguridad de una sala de control.

Logotipo de Allen-Bradley

Configuración más rápida, información más clara, más tiempo productivo

  • Integración premium 
  • Conectividad empresarial
  • Diagnóstico y monitoreo remotos
  • Vista de elevación de agrupamiento de CCM
  • Configuración sencilla de dispositivos
  • Gestión de la documentación de activos

El software de control de motores ayuda a aumentar la productividad

Diseñamos soluciones de control de motores para las industrias más exigentes. Compañías globales de alimentos y bebidas, así como empresas de minería industrial, petróleo y gas. Y cuando su operación requiere confiabilidad ininterrumpida, la visibilidad de todos sus centros de control de motores y dispositivos de control de motores es fundamental.

Descubra un control de motores más inteligente con el software IntelliCENTER , ahora disponible con:

  • CCM de bajo voltaje CENTERLINE 2100
  • CCM de bajo voltaje FLEXLINE 3500
  • CCM de media tensión CENTERLINE 1500
Industria de refinerías petroleras e icono conectando la conexión en red para obtener información y utilizar tecnología moderna,

 Ingeniero industrial trabaja con una computadora en una fábrica

El software IntelliCENTER proporciona la mejor ventana de acceso a su centro de control de motores.

El software IntelliCENTER proporciona el estado en tiempo real de todos sus dispositivos en el centro de control inteligente de motores, incluidos los dispositivos listos, en ejecución, de advertencia, de fallo y de pérdida de comunicación. Esta visibilidad ayuda a aumentar el tiempo productivo y la productividad, y ofrece un rápido retorno de la inversión. Nuestro software para centros de control de motores ofrece:

  • Reducción de los costos de ingeniería, equipos y pruebas
  • Puesta en marcha y mantenimiento acelerados del CCM
  • Mayor tiempo productivo con datos de operación y estado del proceso en tiempo real 
  • Seguridad mejorada con acceso remoto

El software de control inteligente de motores le ayuda a operar y mantener un sistema conectado. Ahora puede llevar el diseño de su sistema a la nube conFactoryTalk® Design Studio™, una herramienta de diseño de colaboración basada en la web con inteligencia artificial generativa y asistencia técnica para múltiples controladores a fin de aumentar la productividad.


Reducción de los costos de instalación y diseño del sistema de CCM

Los centros de control de motores diseñados con tecnología IntelliCENTER incorporan EtherNet/IP y controles inteligentes de motores todos preconfigurados y probados en la fábrica:

  • El complejo intercableado se reduce a un cable Ethernet con clasificación de 600 V que conecta todos los dispositivos, lo que reduce hasta un 90 % el tiempo de instalación del cableado
  • Los dispositivos de control de motores en su CCM están preconfigurados y validados antes de llegar a las instalaciones
  • Importe todos los dispositivos EtherNet/IP del centro de control de motores a su proyecto en un solo paso, para una fácil asignación a un controlador. Las configuraciones de dispositivos se importan automáticamente, incluido el tipo de dispositivo, el nombre del dispositivo y la dirección IP

Mediante el uso de FactoryTalk Design Studio, un producto de diseño basado en la nube, los diseñadores de sistemas de automatización industrial mejoran la colaboración y la productividad con flujos de trabajo simplificados. El resultado: un menor tiempo de lanzamiento al mercado y sistemas con menores costos de construcción y mantenimiento.

Hombre que conecta un cable Ethernet al controlador Stratix

Vista en elevación de CL2100 con monitoreo de estado habilitado

Aumente la seguridad del personal y la visibilidad de los activos

El software de control de motores IntelliCENTER permite a los operadores monitorear de forma remota el estado de los dispositivos conectados en red desde la seguridad de la sala de control, lo que ayuda a proteger a su fuerza laboral de la exposición a peligros eléctricos.

  • Una vista de elevación gráfica fácil de entender representa todos los buckets del centro de control de motores y los dispositivos conectados en el agrupamiento de CCM.
  • El tablero proporciona una vista de datos críticos en tiempo real
  • Los indicadores de estado muestran la condición de cada dispositivo de control de motores, por lo que es fácil ver lo que está en funcionamiento, con fallo o con alarma

Resuelva y diagnostique sus dispositivos de control de motores sin acercarse al centro de control de motores.


Reducción de tiempo improductivo

Las alertas y las herramientas de diagnóstico facilitan la visualización y la resolución de problemas, lo que mejora la productividad. Las advertencias le indican que actúe antes de que se produzca un fallo.

Además, encontrará la documentación completa del centro de control de motores cuando la necesite. Su conjunto de datos IntelliCENTER proporciona una biblioteca de manuales, diagramas de cableado y lista de piezas de repuesto para todos los componentes de los buckets y agrupamiento de su centro de control de motores.

Un trabajador asiático sonriente de pie en una planta de producción con casco y brazos cruzados

Centros de control de motores disponibles con el software de control de motores IntelliCENTER

Centro de control de motores FLEXLINE | Normas IEC
Centro de control de motores FLEXLINE | Normas IEC
Centro de control de motores FLEXLINE | Normas IEC
Centro de control de motores (CCM) IEC de bajo voltaje FLEXLINE. Diseñado para satisfacer las necesidades de control de motores industriales, distribución de alimentación eléctrica y aparamenta de conexión. Cumple las normas IEC 61439 1 y 2
Más información
Centro de control de motores de bajo voltaje CENTERLINE 2100
Centro de control de motores CENTERLINE 2100 con tecnología IntelliCENTER para el control de motores industriales en plantas
Centro de control de motores de bajo voltaje CENTERLINE 2100

El centro de control de motores CENTERLINE 2100 cumple con los estándares UL 845 y ofrece soluciones avanzadas de conexión en red, control de procesos y alimentación eléctrica, así como seguridad para innumerables industrias.

Más información
centros de control de motores de media tensión CENTERLINE 1500
Un grupo de gabinetes industriales altos, grises y de tres piezas que alberga un centro de control de motores CENTERLINE 1500.
centros de control de motores de media tensión CENTERLINE 1500
Nuestro centro de control de motores mejora la eficiencia de la automatización industrial en entornos de fabricación y procesamiento industriales pesados y cumple con las normas de seguridad UL 347.
Más información
¿Listo para comenzar?

Comuníquese con un experto. Comuníquese con la oficina de ventas o distribuidor local.

Contáctenos

Herramientas y recursos

  • Soluciones de control inteligente de motores para la industria del agua
    Vista superior aérea Planta de tratamiento del agua, vista superior aérea Recirculación de clarificador de contactos sólidos Tanque de sedimentación, Ecosistema y conceptos de ambiente saludable.
    Brochure
    Soluciones de control inteligente de motores para la industria del agua

    Una solución integrada con variadores PowerFlex®, CCM CENTERLINE® y tecnología IntelliCENTER® mejora el rendimiento del sistema y ayuda a:

    • Reducir los costos de ingeniería y puesta en marcha
    • Disminuir el consumo de energía
    • Mejorar la calidad de energía
    • Reducir el tiempo improductivo
    Más información
  • CCM EtherNet/IP con tecnología IntelliCENTER
    flexline 3500 rok front facing two front cable access
    Interactivo
    CCM EtherNet/IP con tecnología IntelliCENTER

    Descubra cómo EtherNet/IP ayuda a mejorar la integración, reduce el tiempo de configuración del centro de control de motores, aumenta la velocidad de la red y permite supervisar, resolver problemas y diagnosticar rápidamente su centro de control de motores desde casi cualquier lugar.

    Más información
  • Control inteligente de motores
    Control inteligente de motores
    Capacidad
    Capacidad
    Control inteligente de motores
    Nuestra cartera de control inteligente de motores aplica sofisticadas tecnologías de control con funcionalidades de comunicación a dispositivos de control de motores Allen-Bradley®.
    Descubra nuestras posibilidades
  • Configure el monitoreo de estado de dispositivos del centro de control de motores en FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER
    Logotipo “Bug” izquierdo de Rockwell Automation
    Video de YouTube
    Configure el monitoreo de estado de dispositivos del centro de control de motores en FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER

    Cómo configurar el monitoreo del estado de los dispositivos para su agrupamiento de CCM en FactoryTalk Design Studio con tecnología IntelliCENTER. Descubra cómo conectar dispositivos, habilitar el monitoreo remoto y ver el estado de los dispositivos con FactoryTalk Design Studio

    Vea ahora
  • Cómo ver y gestionar los agrupamientos de centros de control de motores en FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER
    Logotipo “Bug” izquierdo de Rockwell Automation
    Video de YouTube
    Cómo ver y gestionar los agrupamientos de centros de control de motores en FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER

    Cómo ver y gestionar su agrupamiento de CCM en FactoryTalk Design Studio con la tecnología IntelliCENTER. La integración de conjuntos de datos IntelliCENTER con Logix Designer es rápida y sencilla gracias a FactoryTalk Design Studio.

    Vea ahora
  • Vea la documentación de su agrupamiento de centros de control de motores en FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER
    Logotipo “Bug” izquierdo de Rockwell Automation
    Video de YouTube
    Vea la documentación de su agrupamiento de centros de control de motores en FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER

    Descubra cómo ver la documentación de su agrupamiento de centros de control de motores en FactoryTalk Design Studio con tecnología IntelliCENTER. Ubique rápidamente esquemas, manuales y listas de piezas de repuesto para su CCM de bajo voltaje o CCM de mediano voltaje con FactoryTalk Design Studio.

    Vea ahora

También podría estar interesado en

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de centros de control de motores CENTERLINE 2100 2100-SG003_-EN-P
Guía de selección de controladores de media tensión CENTERLINE 1500 1500-SG001_-EN-P
Centro de control de motores CENTERLINE 1500 con tecnología IntelliCENTER mediante una red EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual de referencia de centros de control de motores CENTERLINE con tecnología IntelliCENTER mediante una red EtherNet/IP MCC-RM001_-EN-P
Manual del usuario de software IntelliCENTER MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Publicación
Técnica de aplicación de Active X de IntelliCENTER MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores
  5. Chevron LeftChevron Left Software para centros de control de motores IntelliCENTER
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose