Loading

FOUNDATION Fieldbus

El sistema de control distribuido PlantPAx™  ofrece un control único para toda la planta y una plataforma de información, mientras que el FOUNDATION Fieldbus estándar proporciona la capacidad de distribuir la arquitectura de control en la instalación. Combine estas dos tecnologías poderosas para habilitar la distribución perfecta e integrada de los datos y la ejecución del control de procesos con dispositivos de distintas fuentes.
FOUNDATION Fieldbus
El sistema de control distribuido PlantPAx™  ofrece un control único para toda la planta y una plataforma de información, mientras que el FOUNDATION Fieldbus estándar proporciona la capacidad de distribuir la arquitectura de control en la instalación. Combine estas dos tecnologías poderosas para habilitar la distribución perfecta e integrada de los datos y la ejecución del control de procesos con dispositivos de distintas fuentes.
Infraestructura y seguridad de redes
  • Módulos de comunicación basados en chasis
  • Red ControlNet
  • Red DeviceNet
  • Red EtherNet/IP
  • Dispositivos de Gateway y de vinculación
  • Tecnología IO-Link
  • Otras redes industriales
  • Redes de instrumentación del proceso
Main Image

Caja de empalmes Redundante Intelligent Fieldbus de 4 caminos

Nuestra caja de empalmes redundante inteligente Fieldbus de 4 caminos Boletín 1788 ofrece un método sencillo, redundante y tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad ofrece protección de segmento a cuatro puertos de líneas de derivación de dispositivo de campo, mediante el monitoreo constante de caídas de voltaje y la desconexión de caídas incorrectas para proteger el resto del segmento cuando se detecta un fallo. El monitoreo troncal en configuraciones redundantes permite el reencaminamiento de mensajes troncales para evitar los fallos de cables.

Detalles del producto

Main Image

Caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos

Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos Boletín 1788 ofrece un método tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad contiene un puerto de entrada bus, un puerto de salida bus y seis puertos de líneas de derivación de campo. La corriente bus del puerto de línea de derivación se monitorea constantemente. Si se detecta un fallo, se aísla la derivación hasta corregirlo. Incluso en el caso de cortocircuito de segmentos, todos los dispositivos de campo restantes del bus pueden comunicarse.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus (H1)

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus (H1)

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Bulletin 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Redes de instrumentación del proceso Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus para el proceso Chevron RightChevron Right