Loading
Logotipo de IO-Link

Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores y otros dispositivos de campo en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link.
Logotipo de IO-Link
Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores y otros dispositivos de campo en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link.

El valor de los dispositivos inteligentes

Puede enviar datos desde dispositivos inteligentes directamente a un sistema de control de una forma muy eficaz. La flexibilidad de los dispositivos con función IO-Link permite que las máquinas funcionen de manera más eficaz, para proporcionar diagnósticos y datos, incluido el estado detallado de estas con el objetivo de mejorar el tiempo de funcionamiento y aumentar la productividad.

Los beneficios de la tecnología IO-Link incluyen:

  • Inventario reducido y menores costos de operación
  • Aumento del tiempo productivo y de la productividad
  • Diseño, instalación, configuración y mantenimiento simplificados
  • Flexibilidad y capacidad de escalado mejoradas
Chevron DownChevron Down
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise

Descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link habilitan máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.


Dispositivos habilitados IO-Link

Los productos habilitados para IO-Link ofrecen características y diagnósticos avanzados a los que solo se puede acceder mediante un módulo maestro IO-Link. Estos dispositivos de campo actúan como controles estándar cuando no están conectados a un sistema de control habilitado para IO-Link, por lo que puede almacenar los mismos dispositivos para aplicaciones de E/S estándar (SIO) e IO-Link. Esto simplifica el proceso de selección y reduce los costes de almacenamiento.

 

Sensores

  • Sensores de uso general de margen largo 42AF
  • Sensores de uso general RightSight 42EF
  • Sensores VisiSight 42JS y 42JT
  • Sensores de marca de registro de color 45CRM
  • Sensores de medición de distancia B45DMS
  • Sensores de medición láser B45LMS
  • Sensores de matriz de luces polarizadas 45PLA
  • Sensores ColorSight de color verdadero Boletín 46CLR
  • Amplificador de fibra óptica de riel DIN 46DFA
  • Identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia 56RF
  • Sensores de presión de estado sólido 836P
  • Sensores de temperatura de estado sólido 837T
  • Sensores tubulares mini 871C
  • Sensores planos mini 871FM
  • Sensores de acero inoxidable tubulares 871TM
  • Sensores ultrasónicos de salida analógica o discreta 873P

Dispositivos de salida

  • Columnas luminosas Control Tower 856T
  • Módulos de protección de circuitos electrónicos Bulletin 1694

Maestros

  • Módulos de ArmorBlock I/O 1732
  • 1734 Módulos POINT I/O
Build Smart Machines with ArmorBlock I/O and IO-Link Technology
Main Image
Video
Build Smart Machines with ArmorBlock I/O and IO-Link Technology

Watch this video to see how you can enhance your applications and build smart machines with ArmorBlock® I/O. Gain better flexibility, optimized maintenance and troubleshooting, reduced wiring costs, and enhanced scalability to achieve better performance than before. The On-Machine™ distributed I/O blocks can be used for both standard and safety applications, such as automotive assembly, material handling, packaging, sorting, wood processing, and more. 

Available in the following languages: DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Watch Now

Herramientas y recursosLas siguientes herramientas y recursos están diseñados para identificar el dispositivo inteligente más adecuado para su aplicación.

Publication Title Language
Folleto de los sensores inteligentes con IO-Link
Folleto de los escenarios de aplicación de los sensores inteligentes
Guía de referencia rápida sobre sensor inteligente integrado
English
Sistemas de sensores inteligentes integrados en máquinas inteligentes con requisitos de compra de IO-Link
English
Herramienta de selección de sensores
Main Image
Herramientas
Herramienta de selección de sensores

Seleccionar sensores nunca ha sido tan fácil. Con esta configuración simple, puede elegir su industria y luego filtrar según los requisitos de aplicación específicos.

Primeros pasos
Loading
Dispositivos inteligentes
Línea de ensamblaje moviendo contenedores rosas en una planta mediante dispositivos inteligentes de control de motores
Capacidad
Dispositivos inteligentes

Los motores eficientes bridan mayor rendimiento y el impacto del fallo de los motores puede ser significativo. Con los dispositivos de control inteligente de motores, puede mejorar la productividad y evitar los fallos de motores, con un enfoque integrado basado en los datos.

Explore nuestra capacidad
Descubra el valor de los dispositivos inteligentes industriales
Una línea de producción gris con líneas rojas superpuestas que resalta las conexiones entre los distintos dispositivos inteligentes e ilustra el flujo de datos
Descripción general
Descubra el valor de los dispositivos inteligentes industriales

Nuestros dispositivos inteligentes son una solución escalable e integrada que ofrece nuevas ventajas en eficiencia y un menor costo total de propiedad. Los dispositivos inteligentes ayudan a mejorar la calidad de los productos, reducir el tiempo improductivo y preparar su inversión para el futuro en máquinas más inteligentes que propiciarán una fabricación más inteligente.

Más información sobre los dispositivos inteligentes para la industria
Módulos ArmorBlock I/O
Main Image
Productos
Módulos ArmorBlock I/O

Los módulos de E/S del Boletín 1732D and 1732E ArmorBlock® proporcionan E/S de bajo costo, protegidas y que pueden utilizarse en máquinas. Estos módulos están disponibles para redes DeviceNet® y EtherNet/IP™ que pueden utilizarse en aplicaciones de soldadura y de herramientas de fin de brazo.

Más información sobre ArmorBlock I/O
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link Chevron RightChevron Right