Loading

Redes DeviceNet

Nuestra red DeviceNet™ proporciona conexión en red de control e información abierta a nivel de dispositivo para dispositivos industriales simples. Admite la comunicación entre sensores y accionadores y dispositivos de más alto nivel tales como controladores programables y computadoras. Con alimentación eléctrica y señal en un solo cable, ofrece opciones de cableado simples y rentables.
Redes DeviceNet
Nuestra red DeviceNet™ proporciona conexión en red de control e información abierta a nivel de dispositivo para dispositivos industriales simples. Admite la comunicación entre sensores y accionadores y dispositivos de más alto nivel tales como controladores programables y computadoras. Con alimentación eléctrica y señal en un solo cable, ofrece opciones de cableado simples y rentables.
Infraestructura y seguridad de redes
  • Módulos de comunicación basados en chasis
  • Red ControlNet
  • Red DeviceNet
  • Red EtherNet/IP
  • Dispositivos de Gateway y de vinculación
  • Tecnología IO-Link
  • Otras redes industriales
  • Redes de instrumentación del proceso
Main Image

Productos habilitados para DeviceLogix

La tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ integra capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.

Detalles del producto

Main Image

Productos conectados DeviceNet

Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados DeviceNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface DeviceNet incorporada o se conectan a la red DeviceNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos con nuestra inversión en DeviceNet con soluciones que ayudan a que el cableado, la puesta en marcha y la resolución de problemas de DeviceNet sean más sencillos.

Detalles del producto

Main Image

Medios físicos para red DeviceNet

Los medios físicos de la red DeviceNet™ incluyen cables planos o redondos, delgados y gruesos. El cable redondo, usado generalmente como cable troncal, está disponible en carretes a granel o como cables con un conector premoldeados o cable con conectores. Los sistemas de medios físicos planos KwikLink™ ofrecen un método de cableado modular simple que usa un cable troncal plano de cuatro cables con conector con aislamiento desplazable (IDC), el cual disminuye el tiempo de instalación y los costos de materiales.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Redes DeviceNet Chevron RightChevron Right