Diagrama de cableado 1756-IF16, -IF8

Los módulos (modules) 1756-IF16 y 1756-IF8 aceptan los siguientes métodos de cableado:
  • Corriente diferencial
  • Voltaje diferencial
  • Corriente unipolar
  • Voltaje unipolar
Después de determinar qué método de cableado va a utilizar en el módulo (module), debe indicarlo al sistema al seleccionar un Formato de comunicaciones.
CONSEJO: el diferencial de alta velocidad de 1756-IF16 y -IF8 utiliza los dos métodos de cableado diferencial mencionados arriba.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal