Cableado diferencial de alta velocidad - 1756-IF16, -IF8
Se pueden configurar los módulos (modules) 1756-IF16 y 1756-IF8 con un modo de alta velocidad que ofrece las actualizaciones de datos más rápidas posibles. Tenga en cuenta las siguientes condiciones cuando utilice el modo de alta velocidad:
- Este modo emplea elmétodo de cableado diferencial.
- Este modo sólo permite utilizar 1 de cada 4 canales del módulo (module).
En la siguiente tabla, figuran los tiempos de las aplicaciones logrados mediante el modo de alta velocidad.

Entregue su opinión