Ficha Configuración 1756-IF6I e -IF6CIS, punto flotante
Use esta ficha para configurar los módulos (modules) de entrada analógica de punto flotante 1756-IF6I y 1756-IF6CIS.
Use la ficha
Configuración
para:- Seleccionar el canal que desea configurar
- Introducir valores de escala
- Introducir un período de muestreo en tiempo real
- Introducir un rango de entrada
- Introducir un valor de polarización de calibración
- Seleccionar un tiempo de filtro digital
- Seleccione una frecuencia Filtro de atenuaciónCONSEJO: La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller) y este configura el módulo.
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en esta ficha.
Escala
- Señal bajaIntroduzca un valor de escala bajo en unidades de señal, voltios o miliamperios, dependiendo del Rango de entrada configurado. Debe establecer este punto de entrada dentro del rango de señal predeterminado del módulo (module), -10 a 10 V o 0 a 20 mA. Este valor se escala al valor de ingeniería bajo.módulo (module)Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
- Ingeniería bajoIntroduzca un valor en unidades de ingeniería del usuario al cual deba escalarse la señal baja. Todos los valores hacia/desde el módulo (module) están en unidades de ingeniería.
- Señal altaIntroduzca un valor de escala alto en unidades de señal, voltios o miliamperios, dependiendo del Rango de entrada configurado. Debe establecer este punto de entrada dentro del rango predeterminado del módulo (module), -10 a 10 V o 0 a 20 mA. Este valor se escala al valor de ingeniería alto.
- Ingeniería altaIntroduzca un valor en unidades de ingeniería del usuario al cual deba escalarse la señal alta. Todos los valores hacia/desde el módulo (module) están en unidades de ingeniería.
Rango de entrada
Seleccione el rango de operación de un canal específico:
- -10 a 10 V
- 0 a 5V
- 0 a 10V
- 0 a 20 mA
El módulo (module) 1756-IF6CIS tiene sólo 1 rango de operación (0-20 mA).
Polarización de calibración
Introduzca un valor de offset. Este valor se añade a la entrada durante el cálculo de calibración para compensar las faltas de precisión del detector.
Filtro digital
Seleccione una constante de tiempo de filtro en milisegundos. Este filtro es un filtro de retardo de primer orden que uniformiza las transiciones (transitions) de entrada.
Filtro de atenuación
Seleccione una frecuencia. Este filtro atenúa la frecuencia seleccionada y sus armónicos en la señal de entrada. Puede seleccionar la frecuencia de filtro para filtrar el ruido de línea.
RTS (Período de muestreo en tiempo real)
Introduzca el tiempo (en milisegundos) para indicar la frecuencia con que las entradas del módulo (module) van a ser muestreadas.
Sólo hay un RTS para todo el módulo (module) (no puede haber uno diferente para cada canal).
El periodo RTS controla la frecuencia con que el módulo (module) prepara nuevas lecturas. El intervalo de paquete solicitado (RPI en la ficha Conexión) controla la frecuencia con la que el módulo (module) envía las lecturas actuales al controlador (controller). Normalmente, estos dos valores deben ser parecidos para que cada lectura se envíe al controlador (controller) una vez.
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- Este controlador (controller) es el controlador propietario y
- Cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando seleccione el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Entregue su opinión