Ficha Configuración 1756-IB16ISOE, -IH16ISOE

Use esta ficha para configurar los módulos (modules) de diagnóstico de CC 1756-IB16ISOE y 1756-IH16ISOE.
Esta ficha permite:
  • Habilitar la captura de CST de cada punto de entrada
  • Habilitar la detección de vibración
  • Definir el tiempo de un filtro de entrada
  • Habilitar el enclavamiento CST
    CONSEJO: La información de configuración del módulo se almacena en el controlador y el controlador configura el
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
    módulo.
    módulo (module)
    Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
CONSEJO: Puede establecer o borrar todas las marcas de verificación de cualquier columna de esta página haciendo clic en la casilla de verificación del encabezado de la columna. De ese modo podrá activar o desactivar todas las casillas de verificación simultáneamente, sin necesidad de hacer clic en cada una de las casillas.
Parámetros
Habilitar captura CST
Active la casilla de verificación de cada punto de entrada del que desee capturar eventos Desact. -> Act. y Act. ->Desact.
Cuando una casilla está activada, se captura el evento especificado del punto de entrada correspondiente.
Detección de vibración
Use esto para detectar una señal de vibración procedente de un dispositivo conectado a un punto de entrada e ignorar los datos. Para configurar la detección de vibración para una entrada, debe definir un número aceptable de transiciones (transitions) de entrada dentro de un período de tiempo específico.
  • Número de eventos: introduzca el número de transiciones (transitions) de entrada.
  • Tiempo (ms): introduzca el período de tiempo específico en milisegundos.
Número de eventos cumple con el tiempo especificado, el módulo (module) considera el punto de entrada en vibración, el dispositivo de entrada defectuoso e ignora la última transición (transition) y todas las transiciones posteriores mientras continúa la vibración. Se establece el bit de fallo correspondiente a la entrada.
Número de eventos es menor al tiempo especificado, la entrada no entrará en vibración y se producirán sellos de hora para todas las transiciones (transitions).
Tiempo de filtro de entrada
Seleccione un valor para establecer estos dos valores para Tiempos de filtro para cada grupo de puntos de entrada:
  • DESACTIVADO a ACTIVADO: filtrar el flanco ascendente de los 16 canales de entrada
  • ACTIVADO a DESACTIVADO: filtrar el flanco descendente de los 16 canales de entrada
Enclavar CST
Active esta casilla para enclavar todas las transiciones (transitions) CST para que no se sobrescriba un evento sin confirmación. Por ejemplo, en el modo de 16 canales, en una secuencia de eventos de DESACTIVADO a ACTIVADO a DESACTIVADO, se registran las primeras transiciones (transitions) DESACTIVADO y ACTIVADO, mientras que la transición DESACTIVADO final se omite. Todas las transiciones (transitions) posteriores en ese punto también se omitirán hasta que se confirmen o se restablezcan.
Si la casilla está desactivada, la segunda transición (transition) DEASCTIVADO (OFF) del ejemplo anterior sobrescribiría inmediatamente la primera transición DESACTIVADO, incluso si el controlador (controller) aún no había extraído los datos.
En el modo de cola, los eventos no se borran de FIFO hasta la lectura.
Sello de hora en CIP Sync (sólo revisión 2)
Marque esta casilla para permitir que el módulo (module) selle la hora usando CIP Sync cuando esté disponible. Desactive la casilla (por defecto) para sellar la hora usando CST o UCT si se reciben pares.
CIP Sync realiza una sincronización exacta en tiempo real de dispositivos y controladores (controllers) conectados a través de redes de protocolo industrial común (CIP) que requieren sello de hora, una secuencia de grabación de eventos, control de movimientos distribuido y compatibilidad con aplicaciones altamente distribuidas que requieren un incremento de la coordinación del control.
CIP Sync está basado en el estándar IEEE 1588 - Protocolo de precisión temporal (PTP), que permite la sincronización precisa de los relojes en los sistemas de medición y control. Los relojes se comunican entre sí a través de una red de comunicación Ethernet/IP. El protocolo PTP permite sincronizar sistemas heterogéneos que incluyan relojes de varias precisiones, resoluciones y estabilidades inherentes.
CONSEJO: Este parámetro sólo aparece para el módulo (module) 1756-IB16ISOE Rev. 2 No está disponible para rev. 1.
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • Este controlador (controller) es el controlador propietario y
  • Cambió la configuración del módulo (module) en el software,
A continuación, cuando seleccione
Aplicar
o
Aceptar
, la información se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona
Aplicar
, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Ayuda
Seleccione este botón para obtener ayuda sobre esta advertencia.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal