Tiempos de ejecución de instrucciones de seguridad

La lista corresponde a los tiempos de ejecución promedio para las Instrucciones de aplicación de seguridad GuardLogix. Las instrucciones de aplicación
Logix Designer
se midieron mientras estaban habilitadas y operando en un renglón de lógica de escalera habilitado.
Versión 17 y posteriores, Instrucciones de aplicación de seguridad
Mnemónico
Nombre
Tiempo de ejecución
con controladores 1756-L6S
con controladores 1756-L7S
con controladores 1769-L3S
CROUT
Salida redundante configurable
Retroalimentación negativa
12 µs
9 µs
14 µs
Retroalimentación positiva
14 µs
9 µs
9 µs
DCS
Paro con entrada de doble canal
24 µs
13 µs
14 µs
DCST
Paro con entrada de doble canal con prueba
26 µs
13 µs
14 µs
DCSTL
Detención de entrada de doble canal con prueba y bloqueo
36 µs
18 µs
20 µs
DCSTM
Detención de entrada de doble canal con prueba y desactivación
28 µs
15 µs
16 µs
DCM
Monitorización con entrada de doble canal
14 µs
8 µs
8 µs
DCSRT
Marcha con entrada de doble canal
20 µs
10 µs
11 µs
DCA
Entrada analógica de doble canal
36 µs
16 µs
18 µs
DCAF
Entrada analógica de doble canal (punto flotante)
-----
16 µs
15 µs
SMAT
Tapete de seguridad
16 µs
10 µs
10 µs
THRSe
Estación de ejecución bimanual - mejorada
44 µs
19 µs
33 µs
TSAM
Inhibición asimétrica de dos sensores
30 µs
19 µs
19 µs
TSSM
Inhibición simétrica de dos sensores
30 µs
16 µs
18 µs
FSBM
Mute bidireccional de cuatro sensores
34 µs
18 µs
19 µs
Versión 17 y posteriores, Instrucciones de aplicación de seguridad para formación de metal
Mnemónico
Nombre
Tiempo de ejecución
con controladores 1756-L6S
con controladores 1756-L7S
con controladores 1769-L3S
CBCM
Modo continuo de freno - embrague
28 µs
15 µs
17 µs
CBIM
Modo de avance poco a poco de freno - embrague
18 µs
11 µs
12 µs
CBSSM
Modo de alimentación único del freno - embrague
20 µs
13 µs
13 µs
CPM
Monitor de posición del cigüeñal
24 µs
14 µs
15 µs
CSM
Monitor de árbol de levas
24 µs
15 µs
15 µs
EPMS
Selector de modo de ocho posiciones
24 µs
14 µs
16 µs
AVC
Control de válvula auxiliar
20 µs
10 µs
14 µs
MVC
Control de válvula principal
12 µs
9 µs
8 µs
MMVC
Control de válvula de manual de mantenimiento
20 µs
14 µs
13 µs
Versión 14 y posteriores, Instrucciones de aplicación de seguridad
Mnemónico
Nombre
Tiempo de ejecución
con controladores 1756-L6S
con controladores 1756-L7S
con controladores 1769-L3S
ENPEN
Pendiente de habilitación
Restablecimiento automático
8 µs
6 µs
6 µs
Restablecimiento manual
10 µs
6 µs
6 µs
ESTOP
Parada de emergencia
10 µs
7 µs
7 µs
RIN
Entrada redundante
10 µs
7 µs
7 µs
ROUT
Salida redundante
Retroalimentación negativa
10 µs
6 µs
6 µs
Retroalimentación positiva
14 µs
9 µs
9 µs
DIN
Restablecimiento automático de entrada diversa
12 µs
8 µs
9 µs
Restablecimiento manual de entrada diversa
16 µs
8 µs
8 µs
FPMS
Selector de modo de 5 posiciones
12 µs
9 µs
9 µs
THRS
Estación de ejecución bimanual
Pin activo habilitado
16 µs
10 µs
12 µs
Pin activo deshabilitado
14 µs
10 µs
11 µs
LC
Cortina de luz
14 µs
9 µs
9 µs
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal