Instrucciones de conversión ASCII
Utilice las instrucciones de conversión ASCII para convertir los datos en caracteres ASCII o transformar los caracteres ASCII.
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera y texto estructurado
Bloque de funciones
No disponible
Si desea convertir: | Utilice esta instrucción: |
|---|---|
las representaciones ASCII de valores enteros en valores SINT, INT, DINT o REAL (p. ej. convertir el valor de una báscula o de otro dispositivo ASCII en un número entero que pueda usar en su lógica). | STOD |
las representaciones ASCII de un valor de punto flotante en un valor REAL (p. ej. convertir el valor de una báscula o de otro dispositivo ASCII en un número entero que pueda usar en su lógica). | STOR |
Valores SINT, INT, DINT o REAL en una cadena de caracteres ASCII (p. ej. convertir una variable en una cadena ASCII para enviarla a un terminal MessageView™ ). | DTOS |
Valores REAL en una cadena de caracteres ASCII (p. ej. convertir una variable en una cadena ASCII para enviarla a un terminal MessageView ). | RTOS |
las letras de una cadena de caracteres ASCII en mayúsculas (p. ej. convertir en mayúsculas las entradas de un operador para poder buscarlas en una matriz). | UPPER |
las letras de una cadena de caracteres ASCII en minúsculas (p. ej. convertir minúsculas las entradas de un operador para poder buscarlas en una matriz). | LOWER |
También puede utilizar las siguientes instrucciones para comparar o manipular caracteres ASCII:
Si desea: | Utilice esta instrucción: |
|---|---|
Añadir caracteres al final de una cadena | CONCAT |
Borrar caracteres de una cadena | DELETE |
Determinar el carácter de inicio de una cadena secundaria | FIND |
Insertar caracteres en una cadena | INSERT |
Extraer caracteres de una cadena | MID |
Reordenar los bytes de una etiqueta INT, DINT o REAL | SWPB |
Comparar una cadena con otra | CMP |
Determinar si unos caracteres son iguales que otros caracteres concretos | EQ |
Determinar si unos caracteres son diferentes de otros caracteres concretos | NE |
Determinar si unos caracteres son iguales o mayores que otros caracteres concretos | GE |
Determinar si unos caracteres son mayores que otros caracteres concretos | GT |
Determinar si unos caracteres son iguales o menores que otros caracteres concretos | LE |
Determinar si unos caracteres son menores que otros caracteres concretos | LT |
Encontrar una cadena en una matriz de cadenas | FSC |
Entregue su opinión