Activar o actualizar el derecho de FactoryTalk® Optix™ Runtime en dispositivos de destino en línea con Optix incorporado
FactoryTalk® Optix™
Runtime en dispositivos de destino en línea con Optix incorporadoPara activar o actualizar un derecho en un dispositivo en línea, utilice un equipo en línea para recuperar la información de la clave de derecho e instale el derecho en el dispositivo. El equipo y el dispositivo deben estar en línea y conectados a la misma red que el
FactoryTalk®
Hub™
. También debe tener acceso al System Manager del dispositivo de destino.Complete los siguientes pasos cuando utilice Dispositivos de destino en el que se incluya una licencia inicial, como
OptixPanel™
, OptixEdge™
o EECM.
IMPORTANTE:
Los pasos son los mismos independientemente del dispositivo de destino. A modo de ejemplo, en los pasos siguientes se muestra
OptixPanel™
.- Compre el derecho o la actualización y asígnelo a su organización tal y como se describe en Asignar un derecho de FactoryTalk Optix Studio Pro a su organización.
- Inicie sesión enFactoryTalk® Hub™, seleccione la organización adecuada y haga clic en el iconoFactoryTalk® Optix™.
- Vaya a Derechos (Entitlements) > Derechos de la organización (Organization entitlements) y confirme que el derecho se ha asignado a la organización.

- Copie la clave de derecho de 25 caracteres. La clave de derecho es necesaria para activar o actualizar el derecho.

- En el dispositivo de destino de Runtime comoOptixPanel™,OptixEdge™o Embedded Edge Compute, acceda al System Manager.Para acceder al System Manager, introduzca la dirección IP del dispositivo de destino de Runtime en el explorador web.
- En el cuadro de diálogo Bienvenido (Welcome), escriba el nombre de usuario y la contraseña, y seleccione Continuar (Continue).IMPORTANTE: El nombre de usuario y la contraseña son admin de forma predeterminada. La primera vez que inicie sesión en el System Manager, use admin. A continuación, se le pedirá que cree una contraseña única y un restablecimiento del dispositivo. Utilice la contraseña única cuando inicie sesión en el System Manager en el futuro.

- Cuando aparezca el System Manager, haga clic en FT Optix en el lado izquierdo de la pantalla.

- Desplácese hasta la sección Derechos (Entitlement) y seleccione En línea (Online).

- Introduzca la clave de derecho y seleccione Activar (Activate).

- Seleccione Cerrar (Close).OptixPanel™reconoce el derecho y las aplicaciones que lo requieren ahora se pueden ejecutar.

Entregue su opinión