Información general acerca de los variadores de comunicación
Algunos variadores de comunicación pueden tener características específicas.
Variador de comunicación | Importación de etiquetas en línea | Importación de etiquetas fuera de línea | Importación de tipos de datos personalizados | Importación de etiquetas con APIs de C# en tiempo de diseño |
|---|
*
Solo para series del controladores seleccionadas. Para obtener más información, consulte Variador S7TCP.**
Solo para importar etiquetas en el modo fuera de línea.
CONSEJO:
Puede comunicarse con los controladores que admiten los protocolos personalizados a través de una interfaz en serie mediante el variador de comunicación
Puerto serie
. Para implementaciones avanzadas, puede utilizar API de C# dedicadas. Consulte Referencia de API de C#.Entregue su opinión