Configurar parámetros de puntos de entrada

Configure los parámetros de puntos de entrada para el dispositivo de entrada.
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Puntos
    .
  2. En la vista
    Puntos
    , en la sección
    Puntos de entrada
    , configure los siguientes parámetros según sea necesario:
    • Modo de punto
      . Seleccione el modo de entrada de los puntos.
    • Origen de prueba
      . Si el
      Modo de punto
      se establece en
      Prueba de pulsos de seguridad
      , seleccione el terminal de salida asociado con la prueba de pulsos.
    • Tiempo de retardo de entrada Desactivado -> Activado
      . Seleccione la cantidad de tiempo necesario para un retardo de transición de Desactivado a Activado.
    • Tiempo de retardo de entrada Activado -> Desactivado
      . Seleccione la cantidad de tiempo necesario para un retardo de transición de Activado a Desactivado.
    • Límite de tiempo de transición
      . Si está disponible, seleccione la cantidad de tiempo que el dispositivo omite una discrepancia en la detección de entradas para que una señal de cambio lento no informe de un fallo.
    • Diagnóstico
      . Si está en línea, seleccione el icono de diagnóstico para ver información de diagnóstico.
  3. En
    Tiempo de enclavamiento de error de entrada
    , introduzca el tiempo que el dispositivo retiene un error para asegurarse de que el controlador pueda detectar el error y ofrecer un diagnóstico más preciso.
  4. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal