Parámetros de diagnóstico de puntos de entrada
El cuadro de diálogo
Diagnóstico de Puntoxx
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay algún fallo presente. |
|
Datos inciertos | Muestra que el dispositivo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación. |
|
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el punto. |
|
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Fallo de sobretemperatura | Muestra si hay un fallo de sobretemperatura. La sobretemperatura significa que el dispositivo está funcionando a una temperatura por encima de sus límites operativos. |
|
Sello de hora del último fallo | Muestra el sello de hora del último fallo de sobretemperatura con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Fallo interno | Muestra si hay un fallo interno. Si hay un fallo interno, desconecte y vuelva a conectar el dispositivo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico. |
|
Sello de hora del último fallo | Muestra el sello de hora del último fallo interno con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Fallo por cortocircuito | Muestra si hay algún fallo por cortocircuito o por sobrecorriente de salida en el punto. |
|
Sello de hora del último fallo | Muestra el sello de hora del último cortocircuito de salida o fallo de sobrecorriente en formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Fallo de temperatura crítica | Muestra si hay un fallo de temperatura crítica. Temperatura crítica significa que el dispositivo está funcionando a una temperatura superior al límite de temperatura crítica para un correcto funcionamiento y es posible que se apague sin previo aviso. |
|
Sello de hora del último fallo | Muestra el sello de hora del último fallo de temperatura crítica con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Entregue su opinión