Tipos de datos definidos por el dispositivo
Estas tablas muestran los tipos de datos definidos por el dispositivo de acuerdo con las selecciones realizadas en el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
.Configurado por | Datos de entrada | Puntos de lámpara de silenciación | Tipo de datos de entrada | Tipo de datos de salida |
|---|---|---|---|---|
Medio externo | Datos de seguridad | Ninguno | AB:5000_SDI8:I:0 CHANNEL_SDI:I:0 AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:0 | N/A |
Datos empaquetados de seguridad | Ninguno | AB:5000_SDI8_Packed:I:0 | N/A | |
Este controlador | Datos de seguridad | Ninguno | AB:5000_SDI8:I:0 CHANNEL_SDI:I:0 AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:0 | N/A |
Punto 02 | AB:5000_SDI_Muting02:O:0 CHANNEL_DO:O:0 | |||
Punto 03 | AB:5000_SDI_Muting03:O:0 CHANNEL_DO:O:0 | |||
Punto 02 y 03 | AB:5000_SDI_Muting02_03:O:0 CHANNEL_DO:O:0 | |||
Datos empaquetados de seguridad | Punto 02 | AB:5000_SDI8_Packed:I:0 | AB:5000_SDI_Muting02_Packed:O:0 | |
Punto 03 | AB:5000_SDI_Muting03_Packed:O:0 | |||
Punto 02 y 03 | AB:5000_SDI_Muting02_03_Packed:O:0 |
Configurado por | Datos de entrada | Datos de salida | Modo de salida | Tipo de datos de entrada | Tipo de datos de salida |
|---|---|---|---|---|---|
Medios externos | Datos de seguridad | Ninguno | Ninguno | AB:5000_SDO8:I:0 AB:5000_SafetyReadBack_Channel:I:0 | N/A |
Datos empaquetados de seguridad | Ninguno | Ninguno | AB:5000_SDO8_Packed:I:0 | N/A | |
Este controlador | Datos de seguridad | Datos de seguridad | Surtidor | AB:5000_SDO8:I:0 AB:5000_SafetyReadBack_Channel:I:0 | AB:5000_DO8:O:0 CHANNEL_DO:O:0 |
Bipolar | AB:5000_SDO8:I:0 AB:5000_SafetyReadBack_Channel:I:0 | AB:5000_DO8:O:0 CHANNEL_DO:O:0 | |||
Datos empaquetados de seguridad | Datos empaquetados de seguridad | Surtidor | AB:5000_SDO8_Packed:I:0 | AB:5000_DO8_Packed:O:0 | |
Bipolar | AB:5000_SDO8_Packed:I:0 | AB:5000_DO8_Packed:O:0 |
Entregue su opinión