Tipos de datos definidos por el dispositivo (5069-IB8S)

Estas tablas incluyen información sobre los siguientes tipos de datos:
  • entrada (indicada con "I")
  • salida (indicada con "O")
  • configuración (indicada con "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_SDI8:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = La conexión está activa
1 = Sin conexión
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
De 1 a 255
De Punto00 a Punto07
CHANNEL_SDI:I:0
De Prueba00 a Prueba03
AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:0
Tipo de datos definido por el dispositivo: CHANNEL_SDI:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Datos
BOOL
Decimal
0 = La entrada está desactivada
1 = La entrada está activada
Fallo
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
Incierto
BOOL
Decimal
0 = Cierto
1 = Incierto
Estado
BOOL
Decimal
0 = Fallo (Alarma)
1 = Normal
ShortCircuit
BOOL
Decimal
0 = No se ha detectado una condición de cortocircuito o sobrecorriente
1 = Se ha detectado una condición de cortocircuito o sobrecorriente
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Readback
BOOL
Decimal
Fallo
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
Incierto
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incierto
Estado
BOOL
Decimal
0 = Fallo
1 = Normal
ShortCircuit
BOOL
Decimal
0 = No se ha detectado una condición de cortocircuito o sobrecorriente
1 = Se ha detectado una condición de cortocircuito o sobrecorriente
FieldPowerOff
BOOL
Decimal
0 = Hay potencia de campo
1 = No hay potencia de campo
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_SDI8_Packed:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = La conexión está activa
1 = Sin conexión
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos
Incierto
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incierto
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
De 1 a 255
De Pt00Data a Pt07Data
BOOL
Decimal
De Pt00Status a Pt07Status
BOOL
Decimal
De Pt00TestOutputStatus a Pt03TestOutputStatus
BOOL
Decimal
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_SDI_Muting0x:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Muting0x
CHANNEL_DO:O:0
Muting0x.Data
BOOL
Decimal
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_SDI_Muting0x_Packed:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Muting0xData
BOOL
Decimal
Tipo de datos definido por el dispositivo: CHANNEL_DO:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Datos
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal