Tipos de datos definidos por el dispositivo (5069-OBV8S)

Estas tablas incluyen información sobre los siguientes tipos de datos:
  • entrada (indicada con "I")
  • salida (indicada con "O")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_SDO8:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = La conexión está activa
1 = Sin conexión
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
De 1 a 255
De Punto00 a Punto07
AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:0
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_SDO8:I:1
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = La conexión está activa
1 = Sin conexión
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
De 1 a 255
De Punto00 a Punto07
AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:1
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Ptxx.Readback
BOOL
Decimal
Ptxx.Fault
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
Ptxx.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incierto
Ptxx.Status
BOOL
Decimal
0 = Fallo
1 = Correcto
Ptxx.ShortCircuit
BOOL
Decimal
0 = No se ha detectado una condición de cortocircuito o sobrecorriente
1 = Se ha detectado una condición de cortocircuito o sobrecorriente
Ptxx.FieldPowerOff
BOOL
Decimal
0 = Hay potencia de campo
1 = No hay potencia de campo
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_SafetyReadback_Channel:I:1
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Ptxx.Readback
BOOL
Decimal
Ptxx.Fault
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
Ptxx.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incierto
Ptxx.NoLoad
BOOL
Decimal
0 = No se ha detectado ninguna condición sin carga
1 = Se ha detectado una condición sin carga
Ptxx.Status
BOOL
Decimal
0 = Fallo
1 = Correcto
Ptxx.ShortCircuit
BOOL
Decimal
0 = No se ha detectado una condición de cortocircuito o sobrecorriente
1 = Se ha detectado una condición de cortocircuito o sobrecorriente
Ptxx.FieldPowerOff
BOOL
Decimal
0 = Hay potencia de campo
1 = No hay potencia de campo
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_SDO8_Packed:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = La conexión está activa
1 = Sin conexión
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos
Incierto
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incierto
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
De 1 a 255
De Pt00Status a Pt07Status
BOOL
Decimal
0 = Estado de seguridad (Desactivado)
1 = Normal (Activado)
De Pt00Readback a Pt07Readback
BOOL
Decimal
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DO8:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
De Pt00Data a Pt07Data
CHANNEL_DO:O:0
Decimal
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DO8_Packed:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
De Pt00Data a Pt07Data
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Tipo de datos definido por el dispositivo: CHANNEL_DO:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Datos
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal