Buscar
Ayuda en línea del perfil adicional de los módulos analógicos de PointMax I/O
Vista Canalxx (Módulos de entrada)
Utilice
Canalxx
para configurar los módulos de entrada en el nivel de canal individual.
Parámetros de la vista Canalxx ( 5034-IF4 y 5034-IF8C, 5034-IF8V)
Parámetros de la vista Canalxx (5034-IRT4I)
Parámetros de la vista Canalxx (5034-IF4IH)
Vista Recalcular unidades
Filtro de atenuación
Escala y ecuación de escala
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal