Parámetros de la vista Canalxx ( 5034-IF4 y 5034-IF8C, 5034-IF8V)

La vista
Canalxx
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Deshabilitar canal
Determina si el canal está deshabilitado. Deshabilite los canales para evitar informes de fallos con errores, como fallos sin carga o de cableado abierto, así como que se indique el fallo en el indicador de estado del canal.
Tipo de entrada
Establece el tipo de entrada del canal. Las opciones disponibles son:
  • Voltaje
  • Corriente
Rango de entrada
Establece el rango de entrada del tipo de entrada. Los rangos varían según el Tipo de entrada seleccionado.
Habilitar detección de cableado abierto
Detecta si un cableado de señal está desconectado del canal o el RTB.
  • Si se selecciona, el canal detecta la condición de cableado abierto.
  • Si se desactiva, el canal no detecta la condición de cableado abierto.
Señal alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.
Señal baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala.
Unidades de ingeniería
Establece la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja.
Ingeniería alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Ingeniería baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Recalcular unidades
Vuelve a calcular los nuevos valores a los siguientes parámetros de configuración en unidades de ingeniería en función de las nuevas constantes de escalado.
  • Límite alto alto
  • Límite alto
  • Límite bajo
  • Límite bajo bajo
  • Límite de alarma de régimen
  • Banda muerta
CONSEJO: Esta opción está habilitada cuando se cambia cualquiera de las cuatro constantes de escalado.
Filtro de atenuación
Establece el valor del filtro de atenuación, que atenúa la señal de entrada en la frecuencia especificada. El filtro de atenuación se basa en las frecuencias de ruido que hay en el entorno operativo del módulo.
Filtro digital
Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para suavizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0...32.767 ms. Si este valor se establecer en 0 ms, no se realiza el filtrado.
Diagnóstico
Accede al diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico del canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal