Parámetros de la vista Canalxx (5034-IRT4I)

La vista
Canalxx
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Deshabilitar canal
Determina si el canal está deshabilitado. Deshabilite los canales para evitar informes de fallos con errores, como fallos sin carga o de cableado abierto, así como que se indique el fallo en el indicador de estado del canal.
Tipo de entrada
Establece el tipo de entrada del canal. Las opciones disponibles son:
  • RTD
  • Termopar
Compensación de junta fría
Muestra qué tipo de compensación de junta fría que utiliza el canal.
CONSEJO: Esta opción solo está habilitada cuando el Tipo de entrada está establecido en Termopar y el Tipo de sensor es distinto de mV.
Cableado
Establece la configuración de cableado del canal si Tipo de entrada es RTD. Las opciones disponibles son:
  • 2 cables
  • 3 cables
Tipo de sensor
Establece el tipo de sensor RTD o Termopar para el canal.
Rango de entrada
Establece el rango de entrada del tipo de entrada. Los rangos varían según el Tipo de entrada y el Tipo de sensor seleccionados.
Cuando Tipo de entrada está establecido en RTD y el Tipo de sensor es Ohmios, debe introducir un rango de entrada. Para lograr la máxima resolución, elija el rango que mejor encaje con el valor de resistencia máxima anticipado.
Cuando Tipo de entrada se establece en RTD y el Tipo de sensor no es Ohmios, muestra el rango de resistencia que el módulo usa para obtener un rendimiento óptimo en función del tipo de RTD seleccionado.
Desplazamiento de cobre de 10 ohmios
Establece un valor de desplazamiento dentro del rango entre -1.00...+1.00 ohmios.
Este valor compensa los errores de RTD de cobre y se suma a la lectura de entrada antes de la linealización.
CONSEJO: Esta opción solo está habilitada cuando el Tipo de entrada está establecido en RTD y el Tipo de sensor es 10 ohmios CU 427.
Unidades de temperatura
Establece la unidad de temperatura cuando el Tipo de sensor no está establecido en ohmios (para RTD) y no establecido en mV (para termopar).
Señal alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.
Señal baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala.
Unidades de ingeniería
Muestra la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja.
CONSEJO: Este campo solo se puede editar cuando las unidades de temperatura son personalizadas o el tipo de sensor es ohmios o mV.
Ingeniería alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Ingeniería baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Recalcular unidades
Vuelve a calcular los nuevos valores a los siguientes parámetros de configuración en unidades de ingeniería en función de las nuevas constantes de escalado.
  • Límite alto alto
  • Límite alto
  • Límite bajo
  • Límite bajo bajo
  • Límite de alarma de régimen
  • Banda muerta
CONSEJO: Esta opción está habilitada cuando se cambia cualquiera de las cuatro constantes de escalado.
Filtro de atenuación
Establece el valor del filtro de atenuación, que atenúa la señal de entrada en la frecuencia especificada. El filtro de atenuación se basa en las frecuencias de ruido que hay en el entorno operativo del módulo frente a los requisitos de velocidad necesarios para el control.
Filtro digital
Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para suavizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0...32.767 ms. Si este valor se establecer en 0 ms, no se realiza el filtrado.
Valor de entrada durante el cableado abierto
Selecciona el valor "Datos" en la etiqueta de entrada cuando el canal está en condición de cableado abierto.
  • Ingeniería máxima
  • Ingeniería mínima
Por ejemplo, si se selecciona Ingeniería máxima, se utiliza la ingeniería máxima que se muestra.
Diagnóstico
Accede al diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico del canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal