Vista Grupo de canales 1

Utilice la configuración del
Grupo de canales 1
para:
  • Supervise el estado de cada LAN en la red de protocolo de redundancia paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
  • Restablecer el contador de diagnóstico.
CONSEJO:
La información solo está disponible cuando está en línea y la Entidad de redundancia de vínculo (Link Redundancy Entity, LRE) está habilitada.
El protocolo de redundancia paralela requiere dos redes físicas independientes para funcionar. Estas redes se llaman LAN A y LAN B.
Parámetro
Descripción
Modo de red
Muestra que el perfil del dispositivo está conectado a un dispositivo que admite Protocolo de redundancia paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
Diagnóstico
Muestra los contadores y la información de estado de cada LAN.
Estado de red
Muestra el estado de la LAN.
  • Correcto
    : Indica que no hay problemas con la red PRP.
  • Fallo
    : Indica que hay algún problema con la red PRP.
Recuento de fallos de red
Muestra las veces que el parámetro
Estado de red
ha cambiado de Correcto a Fallo desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Recuento de transmisiones
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP transmitidas a través de cada LAN desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Recuento de recepciones
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en cada LAN desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Recuento de LAN incorrecto
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en la LAN errónea desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido. Por ejemplo, se recibe una trama etiquetada como PRP de la LAN A en la LAN B (o viceversa).
Suele indicar que hay un cable conectado tanto a la LAN A como a la LAN B.
Recuento de entradas exclusivas
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en una LAN, pero no en la otra, desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Suele indicar que se ha perdido la conexión o se han perdido estructuras en la otra LAN.
Recuento de entradas duplicadas
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP recibidas en esta LAN, que también se recibieron en otra LAN, desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Consejo:
Este recuento aumenta durante el funcionamiento normal, y no es un indicador de que haya fallos.
Recuento de entradas múltiples
Muestra la cantidad de tramas etiquetadas como PRP de las que se han recibido varias instancias en cada LAN desde la última operación de restablecimiento de contadores o desde el encendido.
Suele indicar que la red no se ha configurado correctamente (como un lazo de enrutamiento).
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Restablecer contadores
Establece los valores de los contadores de PRP a cero y después actualiza los valores con los valores actuales de los contadores.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal