Loading
blog
Recent ActivityRecent Activity

Edge Computing y los contenedores reescriben la productividad

La productividad puede duplicarse cuando IT y OT convergen. Descubra 6 beneficios operativos al desplegar contenedores de software en el Edge

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una mano toca la interfaz de un monitor de computadora conectándose a datos de Edge Computing

La computación perimetral y el software en contenedores están transformando la automatización industrial al procesar los datos en su origen y empaquetar las aplicaciones en imágenes portátiles y autónomas.

Esta combinación ofrece información rápida, uso eficiente del ancho de banda y ejecución coherente de IT y OT en entornos de desarrollo y producción.

Rockwell Automation traduce estas ventajas en dispositivos perimetrales compactos y fáciles de usar que simplifican el despliegue y la gestión de la analítica, el control y los microservicios en el sistema de control industrial.

Computación perimetral en sistemas de control industrial

La computación perimetral se refiere a un marco distribuido que acerca las aplicaciones empresariales a las fuentes de datos, como sensores de Internet de las cosas, controladores lógicos programables (PLC) y servidores locales. Esta proximidad ofrece información más rápida. ¿Por qué? Porque la analítica que se ejecuta cerca del punto de captura de datos mejora los tiempos de respuesta de las acciones de control críticas al evitar la latencia de la red de área amplia. Y optimiza el ancho de banda, ya que solo los datos agregados o filtrados fluyen hacia la nube.

En los despliegues de sistema de control industrial, los dispositivos perimetrales pueden convertir los datos sin procesar en inteligencia procesable, filtrar el ruido, ejecutar la detección de anomalías y alojar tableros a nivel de máquina. Y ese dato en tiempo real es lo que los ingenieros, los operadores de máquinas y los gerentes de líneas de productos necesitan para aumentar la producción sin defectos.

Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
Blog
Blog
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
El objetivo de esta publicación es demostrar el poder de la contenerización para agilizar la implementación de apps en entornos de IT y OT.
Lea ahora

Hardware de Edge: OptixEdge™ y Embedded Edge Compute Module

OptixEdge™ y el Embedded Edge Compute Module comparten una base unificada. Ambos ejecutan FactoryTalk® Optix™, admiten FactoryTalk® Remote Access™ y ofrecen capacidades completas de contenedor de software.

Incluyen las mismas especificaciones de CPU, RAM y disco, y admiten conectividad industrial segura y multiprotocolo (Modbus, EtherNet/IP, OPC UA). Esta plataforma común ofrece un despliegue coherente de análisis, microservicios y tableros en diversos entornos industriales.

El módulo de computación perimetral incorporado es una unidad basada en chasis ControlLogix® que se comunica directamente con redes PLC y fieldbus, lo que permite un intercambio de datos de baja latencia y una estrecha integración con la lógica PLC. Es ideal para aplicaciones que requieren control determinista, análisis en tiempo real y operación autónoma dentro del rack. Los ingenieros pueden implementar algoritmos de mantenimiento predictivo, filtrado basado en eventos o servidores OPC UA ligeros sin depender de interfaces externas.

El OptixEdge™ gateway es un gateway independiente diseñado para entornos industriales. Se conecta a sistemas de control, ejecuta análisis perimetral y transmite de forma segura información seleccionada a plataformas en la nube. Incluye E/S incorporadas para FactoryTalk® Remote Access™ y un asistente de configuración precargado que agiliza la  configuración de la canalización de transporte de telemetría de colas de mensajes desde dispositivos de automatización a plataformas en la nube.

Además, su envolvente resistente admite la instalación en riel DIN o montaje tipo libro, lo que lo hace adecuado para análisis perimetral, visualización local e integración segura en la nube fuera del rack PLC.

El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y OT
El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y OT
Blog
Blog
El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y OT
Los ingenieros pueden conectar la IT y la OT. El software en contenedores reduce la deriva del entorno y mejora la coherencia desde el desarrollo hasta la producción en IT y OT
Lea ahora

Pruebe el software FactoryTalk Optix de forma gratuita

Descubra las opciones ilimitadas del desarrollo de HMI en la nube. Descargue FactoryTalk Optix Studio Standard de forma gratuita o consiga una prueba de 90 días de FactoryTalk Optix Studio Pro.

Resumen breve de los contenedores

El software en contenedores ha impulsado la tecnología de la información durante años, pero trasladarlo a los sistemas de control industrial introduce un nuevo conjunto de desafíos y beneficios. Los contenedores agrupan las aplicaciones junto con sus bibliotecas, dependencias y configuración en una sola imagen.

Este empaquetado ayuda a garantizar que la misma imagen se ejecute de forma idéntica en la laptop de un desarrollador, en un gateway sin interfaces gráficas en la planta o en la nube. No todos los dispositivos de hardware pueden alojar contenedores, ya que requieren un motor de contenedores.

Los motores de contenedores crean, gestionan y ejecutan contenedores sin requerir un sistema operativo completo. Sin embargo, el hardware perimetral industrial presenta restricciones como potencia de procesamiento limitada, memoria restringida, operación sin interfaces gráficas y requisitos estrictos de seguridad.

Para profundizar en los fundamentos de los contenedores de software en entornos de tecnología operacional, consulte este post.

Opciones de contenedores de software para dispositivos perimetrales

De fábrica, los módulos Embedded Edge Compute y los gateways OptixEdge™ vienen con ofertas de contenedores idénticas. Estos dispositivos pueden ejecutar cualquier cantidad de aplicaciones una vez que se ha creado una imagen de contenedor relevante.

El software en contenedores está integrado en los gateways OptixEdge™ y los módulos Embedded Edge Compute:

  • Tiempo de ejecución nativo de Docker: Para lanzar cualquier imagen estándar de Docker en segundos
  • GUI de Portainer-CE incorporada: Para inspeccionar, desplegar y ver registros en una interfaz web
  • Compatibilidad con Docker Compose: Para definir y orquestar pilas de múltiples contenedores
  • Compatibilidad con Dockerfile: Que permite crear imágenes de contenedor personalizadas
  • Además, existe soporte de host para contenedores auxiliares como add-ons de Portainer o playbooks de Ansible

Este conjunto de herramientas unificado le permite crear una imagen de contenedor una sola vez, almacenarla en su registro privado o público y desplegarla en cualquier nodo perimetral de su red.

Flujo de trabajo de implementación

Los clientes pueden seguir un flujo de trabajo sencillo para desplegar contenedores en dispositivos OptixEdge™ o Embedded Edge Compute:

1. Cree un Dockerfile que especifique el código de la aplicación y las dependencias

2. Construya la imagen del contenedor localmente y valídela en una máquina de desarrollo

3. Suba la imagen probada a un registro de contenedores seguro

4. Utilice Portainer CE o la CLI de Docker en el dispositivo perimetral para descargar y ejecutar el contenedor

Este proceso minimiza los conflictos de bibliotecas, las incompatibilidades de sistema operativo y los pasos de instalación manual que antes ralentizaban los despliegues de OT.

6 beneficios clave de los contenedores de software en el borde

1. Escalabilidad: Los frameworks de orquestación como Docker Compose permiten replicar o escalar pilas de múltiples servicios en varios nodos perimetrales

2. Despliegue rápido: Las imágenes de contenedor se pueden instanciar, actualizar o revertir en segundos, minimizando el tiempo improductivo

3. Mayor personalización: Las imágenes se construyen exactamente con los componentes de tiempo de ejecución, bibliotecas y herramientas necesarias, reduciendo la complejidad y la superficie de ataque

4. Eficiencia de recursos: Los contenedores consumen mucho menos CPU, memoria y almacenamiento que otras opciones, lo que los hace ideales para hardware perimetral con recursos limitados

5. Seguridad mejorada: Las imágenes inmutables y el aislamiento de procesos reducen las vulnerabilidades y contienen cualquier brecha dentro de un solo contenedor

6. Gestión simplificada: Los registros centralizados y el versionado de imágenes facilitan la distribución, actualización y monitoreo de cargas de trabajo en toda una flota perimetral

Conclusión

Al combinar el software en contenedores con hardware perimetral diseñado para un propósito específico, como los gateways OptixEdge™ y los módulos Embedded Edge Compute, sus organizaciones pueden construir arquitecturas más rápidas, inteligentes y escalables que abarcan desde racks de PLC hasta servicios en la nube.

Los contenedores de software sirven como el vínculo entre las mejores prácticas de IT y las realidades de OT, entregando análisis en tiempo real, despliegues seguros y automatización de próxima generación en el borde de la red. ¿Interesado en implementar esta solución? Consulte OptixEdge y Embedded Edge Compute.

Optimice la OT con software en contenedores: 5 maneras
Optimice la OT con software en contenedores: 5 maneras
Blog
Blog
Optimice la OT con software en contenedores: 5 maneras
El software en contenedores aborda 5 problemas de OT: vea cómo ayuda a proporcionar un control escalable y seguro que simplifica las operaciones y empodera a su equipo.
Lea ahora

Publicado 3 de junio de 2026

Temas: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Human Machine Interface Interface operador-máquina FactoryTalk Optix ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Asociada del programa de desarrollo de liderazgo de dispositivos inteligentes/software y control, Rockwell Automation
Rylee es una asociada del programa de desarrollo de liderazgo que actualmente trabaja en la estrategia empresarial y la gestión de productos en Rockwell Automation. Rylee se centra en la adopción de soluciones en contenedores en los sistemas de control industrial, lo que simplifica el despliegue de productos y mejora el conocimiento de los clientes de OT.
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Combine las mejores prácticas de IT y las realidades de OT
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose