Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

5 maneras de agilizar la tecnología operacional con contenedores

Simplifique su operación y empodere a su equipo. Reduzca los gastos generales, mejore la seguridad y cree ciclos de implementación más rápidos con FactoryTalk Optix

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dos ingenieros en una fábrica con cascos blancos mirando un monitor de interfaz hombre-máquina de software en contenedores

Los ingenieros y técnicos que mantienen los sistemas de control industrial de una planta se enfrentan a desafíos cada vez mayores.

Ofrecer un rendimiento de producción uniforme, minimizar el tiempo improductivo, gestionar aplicaciones complejas, ampliar los dispositivos periféricos y los servidores centrales mediante una arquitectura distribuida, mantener la seguridad y más.

Exploremos cómo FactoryTalk® Optix™ y ThinManager® software utilizan contenedores para abordar cinco problemas de tecnología operacional de manera directa.

El software ThinManager permite una gestión centralizada de aplicaciones segura

El software ThinManager es una plataforma de entrega de contenido y gestión de clientes ligeros diseñada para configurar, implementar y gestionar aplicaciones industriales, usuarios y dispositivos de usuario final.

Permite un control y una seguridad sin precedentes en una plataforma escalable, independientemente del tamaño de su entorno industrial o del número de instalaciones.

El software ThinManager gestiona de forma centralizada sus activos de computación industrial y entrega de forma segura contenido a terminales (clientes ligeros, PC), usuarios (según el rol) y/o ubicaciones (dispositivos móviles). El software también puede entregar contenido basado en un evento, como una alarma o una infracción de la cortina de luz.

El software FactoryTalk Optix mejora su HMI y la visualización de datos

FactoryTalk Optix es una plataforma de visualización e interfaz humano-máquina habilitada para la nube. Está diseñada para mejorar la automatización industrial al proporcionar capacidades avanzadas para la visualización de datos, Internet industrial de las cosas, computación perimetral y gestión de datos.

Aprovecha nuevos niveles de colaboración, escalabilidad e interoperabilidad para ayudar a lograr su transformación digital.

Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
Blog
Blog
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
El objetivo de esta publicación es demostrar el poder de la contenerización para agilizar la implementación de apps en entornos de IT y OT.
Lea ahora

Opciones de contenedor diseñadas para HMI con interfaces gráficas de usuario

ThinManager 12.1 introdujo un contenedor basado en Chrome, lo que permite la operación transparente de las aplicaciones FactoryTalk Optix que alojan y ejecutan un motor de presentación web desde un navegador web que se ejecuta en un cliente ligero. Este enfoque aprovecha las tecnologías web para ofrecer una solución en contenedor ligera y flexible que simplifica el despliegue en hardware industrial mixto.

ThinManager 14.1 proporciona un contenedor FactoryTalk Optix incorporado. Considere este contenedor como un espacio para ejecutar una aplicación FactoryTalk Optix que puede:

  • Usar solo un motor de presentación nativo (para ejecutarse en un dispositivo de pantalla táctil local)
  • Usar tanto un motor de presentación nativo como uno web (para acceder a la app de forma remota a través de un navegador)

La configuración y el despliegue se simplifican aún más en FactoryTalk Optix 1.6 o posterior con la capacidad de exportar un archivo comprimido de la aplicación Optix que ThinManager puede utilizar fácilmente e incluir en este contenedor. Y a diferencia de los contenedores sin interfaces gráficas tradicionales, estas opciones están diseñadas para HMI y cuentan con interfaces gráficas de usuario.

El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y tecnología de operaciones
El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y tecnología de operaciones
Blog
Blog
El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y tecnología de operaciones
Los ingenieros pueden conectar tecnología de la información y tecnología de operaciones. El software en contenedores reduce la deriva del entorno y mejora la coherencia desde el desarrollo hasta la producción en tecnología de la información y tecnología de operaciones
Lea ahora

Pruebe FactoryTalk Optix Software gratis

Experimente las opciones ilimitadas del desarrollo HMI en la nube. Descargue FactoryTalk Optix Studio Standard gratis o consiga una prueba de 90 días de FactoryTalk Optix Studio Pro.

5 maneras en que el software en contenedores y los sistemas de control industrial ayudan

Una solución ThinManager en contenedores puede ayudar a transformar los entornos de tecnología operacional (OT) en los sistemas de control industrial de su planta. Aquí tiene cinco maneras:

1. Implementación simplificada: En lugar de gestionar computadoras personales o servidores individuales, cada uno con sus propias aplicaciones y sistema operativo que se deben instalar y actualizar regularmente, la gestión centralizada de ThinManager le permite escalar y distribuir FactoryTalk Optix con un esfuerzo mínimo. Puede cargar actualizaciones en un flujo de trabajo sencillo sin código.

2. Eficiencia de recursos: Los contenedores ligeros optimizan dispositivos IIoT con recursos limitados, aprovechando la CPU y la RAM no utilizadas en clientes ligeros de baja potencia. Esto reduce los recursos del servidor y los costos de hardware, mientras admite arquitecturas de visualización sofisticadas.

3. Seguridad mejorada: La autenticación del software ThinManager restringe el acceso a FactoryTalk Optix a usuarios autorizados. Al no almacenar datos en los dispositivos de usuario final, su sistema permanece seguro, incluso si un dispositivo se ve comprometido, mejorando la protección.

4. Recuperación rápida: Los clientes ligeros ASEM™ 6300, diseñados para entornos industriales, ofrecen mayor resiliencia en comparación con computadoras de oficina. Sin embargo, si un terminal falla, el software ThinManager puede volver a implementar la aplicación FactoryTalk Optix en contenedores en menos de dos minutos, minimizando el tiempo improductivo y proporcionando continuidad operacional.

5. Experiencia fácil de usar: No se necesita experiencia en codificación ni en contenedores: los asistentes guían a los equipos de OT durante la configuración, el despliegue y el mantenimiento. Las actualizaciones son sencillas. Cárguelas una vez en el servidor ThinManager y despliegue varias veces.

Las soluciones de software en contenedores funcionan juntas

Una vez que haya completado una aplicación FactoryTalk Optix, puede distribuirla rápidamente a todos sus clientes ligeros en un entorno ThinManager. No se requieren conocimientos de codificación para configurar este contenedor.

El primer paso es exportar a ThinManager desde FactoryTalk Optix Design Studio. La configuración se realiza mediante la consola de administración de ThinManager. Después de crear un Display Client™ y asignarlo a un terminal, su aplicación FactoryTalk Optix se entregará en el siguiente ciclo de energía.

Después de desplegar la aplicación, puede ver la pantalla de forma remota y controlar su terminal ThinManager. Esto le permite confirmar que todos sus datos se están actualizando y que el entorno de HMI funciona para sus operadores de máquinas, todo desde la comodidad de su oficina. Las actualizaciones y el redepliegue en caso de fallas de hardware se pueden realizar con la misma facilidad y rapidez.

Hoy está disponible una solución de contenedor de software fácil de implementar

Gestionar aplicaciones complejas, reducir el tiempo improductivo, proteger sistemas y simplificar operaciones son desafíos diarios en las fábricas modernas. FactoryTalk Optix con ThinManager aborda estos problemas mediante un contenedor de software. Ofrece una solución remota fácil de implementar, eficiente en recursos, más segura y rápida de recuperar, todo sin necesidad de conocimientos avanzados.

Ya sea que desee utilizar el contenedor ThinManager Chrome para aprovechar los clientes ligeros en sus operaciones o aprovechar el nuevo contenedor FactoryTalk Optix dedicado a ThinManager para alojar la aplicación FactoryTalk Optix en un cliente ligero, ¡tenemos una forma fácil de implementar y gestionar la solución!

¿Está listo para que sus operaciones sean más fluidas? Visite nuestro sitio web. Además, vea cómo los contenedores agrupan aplicaciones con sus dependencias para un despliegue más confiable y ligero en entornos de TI y OT.

Open All
Close All
¿Qué es la contenerización?

La contenerización es un tipo de implementación de software que agrupa todo lo necesario para ejecutarse en un solo paquete. Esto incluye una aplicación y todas sus dependencias.

  • La contenerización es una técnica de virtualización que existe desde, por lo menos, 2008.
  • Aunque históricamente la contenerización se ha utilizado en entornos de IT, recientemente ha ido ganando terreno en la tecnología operacional.
  • De manera similar a la virtualización de máquinas, la contenerización es esencialmente la virtualización a nivel de aplicación en lugar de a nivel de sistema operativo.
¿Qué son los contenedores de software?

Los contenedores de software son implementaciones de software portátiles y aisladas (unidades) que agrupan el código de una aplicación, el tiempo de ejecución, las herramientas del sistema, las bibliotecas y los ajustes en una sola unidad.

  • Los contenedores de software deben ejecutarse independientemente de dónde residan: en una computadora portátil, en la nube o en un centro de datos local.
  • Una ventaja clave del software en contenedores permite transferir aplicaciones del desarrollo a la producción sin problemas de compatibilidad. Escriba el código una vez y despliegue en su computadora portátil, servidores locales o plataformas en la nube con modificaciones mínimas o nulas.
  • Las aplicaciones de software en contenedores se ejecutan de la misma manera, independientemente de dónde se implementen, lo que aumenta la confiabilidad y la capacidad de predicción, y reduce el riesgo.

Publicado 12 de mayo de 2026

Temas: Acelere la transformación digital Optimize Production Human Machine Interface Interface operador-máquina FactoryTalk Analytics GuardianAI FactoryTalk Optix FactoryTalk ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Asociada del programa de desarrollo de liderazgo de dispositivos inteligentes/software y control, Rockwell Automation
Rylee es una asociada del programa de desarrollo de liderazgo que actualmente trabaja en la estrategia empresarial y la gestión de productos en Rockwell Automation. Rylee se centra en la adopción de soluciones en contenedores en los sistemas de control industrial, lo que simplifica el despliegue de productos y mejora el conocimiento de los clientes de OT.
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora

También puede interesarle

Loading
El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y tecnología de operaciones
El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y tecnología de operaciones
Blog
Blog
El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y tecnología de operaciones
Los ingenieros pueden conectar tecnología de la información y tecnología de operaciones. El software en contenedores reduce la deriva del entorno y mejora la coherencia desde el desarrollo hasta la producción en tecnología de la información y tecnología de operaciones
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
Blog
Blog
Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
El objetivo de esta publicación es demostrar el poder de la contenerización para agilizar la implementación de apps en entornos de IT y OT.
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Optimice la OT con software en contenedores: 5 maneras
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose