Nuestro sistema de control tolerante a fallos Trusted® está diseñado para cumplir con un rango amplio de exigencias de seguridad. Esta solución instrumentada de seguridad posee un sistema redundante modular triple (TMR) que identifica la fuente de un fallo. El sistema reacciona inmediatamente para contener los fallos del sistema, lo que ayuda a cumplir con las exigencias de integridad de seguridad.
Maximiza la disponibilidad del sistema y la seguridad
Trusted incorpora una arquitectura de tolerancia a fallos para minimizar los disparos del sistema
El diseño TMR de Trusted utiliza un proceso de votación por mayoría para identificar la fuente del fallo. Los fallos aleatorios del hardware harán que una de las tres ‘partes’ del control reaccione diferente a las otras. El sistema de votación captura e informa las diferencias. El sistema TMR de Trusted reaccionará inmediatamente para contener los fallos del sistema, lo que ayuda a confirmar que cumple con sus exigencias de integridad de seguridad.
Aumente el rendimiento y la rentabilidad
Ventajas
- Tolerancia a fallos múltiples
 - Identificación precisa de fallos
 - Sin restricciones sobre el tiempo de reparación
 - Alta cobertura de prueba de posibles fallos
 - Menor complejidad y tamaño del sistema operativo
 
Características
- Se integra a sistemas de control más amplios.
 - Se integra a nuestra solución PlantPAx®.
 - Admite 24 módulos de E/S de 120 V o 120 VCC.
 - Cuenta con E/S de alta densidad (hasta 40 canales/módulo).
 - Cumple con las normas de seguridad con prueba de carrera parcial de las válvulas críticas.
 - Admite niveles de rendimiento requeridos para el control de la turbomaquinaria.
 - Ofrece una amplia gama de módulos especializados que cumplen con las exigencias de SIL 3.
 - Fácil de usar y mantener
 
Homologaciones Trusted
Cumplimiento de las normas de seguridad
Trusted está certificado por TÜV como adecuado para las aplicaciones que deben cumplir con una o más de las siguientes normas relacionadas con la seguridad internacional:
- IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
 - EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
 - NFPA 72/85/86