Ya sea que necesite una arquitectura a prueba de fallos, tolerante a fallos o con redundancia modular triple (TMR), con un SIL de 1 a 3, tenemos lo necesario para sus requisitos de SIS. Nuestro sistema de control tolerante a fallos AADvance® es un sistema de seguridad instrumentado verdaderamente distribuido y escalable.
Reduzca los riesgos de seguridad
Proteja las personas, el medio ambiente y los activos de producción
Nuestra solución AADvance le permite aplicar distintos niveles de redundancia de módulo según lo requieran las partes específicas de su aplicación. Esta solución le permite especificar el nivel de disponibilidad e integridad de seguridad que necesita en toda su planta.
Maximice el tiempo productivo y reduzca las interrupciones
Ventajas
- Alto rendimiento
- Amplias capacidades de integración
- Potencia de procesamiento distribuida
- Redundancia escalable para tolerancia a fallos
- Apropiado para sistemas de E/S de todos los tamaños
- Rentable para SIL 1 a 3 en el mismo sistema
- Gestión de sistema y configuración de punto único simple
Características
- Homologación IEC 61508 (TÜV y Exida)
- Configuraciones a prueba de fallos y tolerante a fallos
- Admite SIL 1 a SIL 3
- Conectividad CIP con PlantPAx®
Capacitación
Mantenimiento y resolución de problemas del sistema AADvance
Nuestros cursos de AADvance proporcionarán una reseña integral de hardware, software y resolución de problemas de AADvance.
Luego de completar esta capacitación, podrá:
- comprender cómo funciona AADvance como controlador a prueba de fallos;
- comprender los límites de configuración del sistema;
- diseñar y montar un sistema completo; y
- seleccionar el hardware correspondiente basado en la E/S.
Herramientas AADvance
Literatura y capacitación adicional
Ofrecemos herramientas adicionales para ayudar a asegurar que sus necesidades de capacitación e implementación de AADvance se aborden en el momento y de la forma que usted los necesita.
Homologaciones AADvance
Cumplimiento de las normas de seguridad
TÜV homologó la idoneidad de AADvance para las aplicaciones que deben cumplir con una o más de las siguientes normas relacionadas con la seguridad internacional:
- IEC 61508 hasta SIL 3, IEC 61511-1
- EN 50178, EN 50156, EN 54-2
- EN 61131-2, EN 61131-2
- National Fire Protection Association 72/85/86
Asistencia técnica
Encuentre su solución con nuestros servicios
En un mercado mundial cada vez más competitivo, aprovechar la tecnología para ayudar a conservar el crecimiento comercial rentable es el objetivo de muchas empresas, pero a veces se necesita ayuda. Tenemos una amplia cartera de servicios para ayudarlo a obtener el máximo de su inversión en automatización.
Recomendado para usted