- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Botón de alternancia
Un botón que se puede alternar entre activado o desactivado
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Activa | Active | Estado de este botón de alternancia | |
Texto | Text | (Heredado de Botón) | |
Aspecto | Appearance | (Heredado de Botón) | |
Ruta de acceso de imagen | ImagePath | (Heredado de Botón) | |
Posición de imagen | ImagePosition | (Heredado de Botón) | |
Posición de texto | TextPosition | (Heredado de Botón) | |
Ancho de imagen | ImageWidth | (Heredado de Botón) | |
Altura de imagen | ImageHeight | (Heredado de Botón) | |
Ajuste de línea | WordWrap | (Heredado de Botón) | |
Reducción de texto | Elide | (Heredado de Botón) | |
Familia de fuentes | FontFamily | (Heredado de Botón) | |
Espesor de fuente | FontWeight | (Heredado de Botón) | |
Fuente cursiva | FontItalic | (Heredado de Botón) | |
Tamaño de fuente | FontSize | (Heredado de Botón) | |
Color de texto | TextColor | (Heredado de Botón) | |
Color de fondo | BackgroundColor | (Heredado de Botón) | |
Estilo | Style | (Heredado de Botón) | |
Visible | Visible | (Heredado del elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Heredado del elemento) | |
Opacidad | Opacity | (Heredado del elemento) | |
Margen izquierdo | LeftMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen superior | TopMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen derecho | RightMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen inferior | BottomMargin | (Heredado del elemento) | |
Ancho | Width | (Heredado del elemento) | |
Altura | Height | (Heredado del elemento) | |
Alineación horizontal | HorizontalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Alineación vertical | VerticalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Rotación | Rotation | (Heredado del elemento) |
Eventos
Valor modificado
- BrowseName
Evento que se activa cuando el usuario cambia el valor del control
Entregue su opinión