Formato de entrada de selector de DateTime

Formato de entrada de selector de DateTime

BrowseName
DateTimePickerInputFormatEnum

Valores

Valor
DisplayName
Descripción
0
Fecha y hora con segundos
(predeterminado) Muestra la fecha y la hora en formato extendido. Por ejemplo, it-IT: DD/MM/AAAA HH:mm:ss, en-US: MM/DD/AAAA hh:mm:ss
1
Fecha y hora sin segundos
Muestra la fecha y la hora sin los segundos. Por ejemplo, it-IT: DD/MM/AAAA HH:mm o en-US: MM/DD/AAAA hh:mm
2
Fecha
Muestra la fecha sin la hora. Por ejemplo, it-IT: DD/MM/AAAA o en-US: MM/DD/AAAA;
3
Hora con segundos
Muestra la hora (incluidos los segundos). Por ejemplo, it-IT: HH:mm:ss o en-US: hh:mm
4
Hora sin segundos
Muestra solo las horas y los minutos. Por ejemplo, it-IT: HH:mm o en-US: hh:mm
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal