Descripción general de interrupciones
Los controladores
Micro800
son compatibles con las interrupciones que se utilizan en los programas del controlador.Utilice el nodo
Programas
en el Organizador de proyectos
para realizar las siguientes acciones:- AbrirNueva interrupciónpara crear interrupciones de diferentes tipos para los programas del controladorMicro800.
- Ver una lista de interrupciones creada para los programas del controladorMicro800.
- Seleccionar una interrupción y editar sus propiedades mediante el panelPropiedades.
- Importar variables a una interrupción.
- Exportar una interrupción a su equipo.
- Abrir y editar una interrupción usando el editor de lenguaje.
- Agregar variables a una interrupción mediante la cuadrícula de variables locales.
- Borrar interrupciones.
Tipo de interrupción | Parámetros de interrupción |
|---|---|
Interrupción de entrada de evento (EII) |
|
Interrupción retardada seleccionada (STI) |
|
Rutina de error de usuario | La rutina de error de usuario se interrumpirá automáticamente cuando el controlador entra en modo de Ejecución si la Unidad de organización del programa (POU) está configurada para iniciarse automáticamente.No hay ningún parámetro disponible. |
Módulo enchufable universal (UPM) | Iniciar automáticamente |
Contador de alta velocidad (HSC) |
|
Tipo de controlador | EII | STI | Rutina de error de usuario | UPM | HSC |
|---|---|---|---|---|---|
Micro810 | No | No | Sí | No | No |
L20E | No | Sí | Sí | Sí | No |
L50E AWB | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
L50E QBB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
L50E QVB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
L50E QWB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
L70E AWB | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
L70E QBB(N) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
L70E QWB(N) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Entregue su opinión