FBAxis - Ficha Límites
Utilice la página de configuración
FBAxis<x> - Límites
para realizar las siguientes acciones:- Hacer que los ajustesLímite por software inferioryLímite por software superiorestén o no disponibles para la configuración.
- Establecer el valor delLímite por software inferior.
- Establecer el valor delLímite por software superior.
La configuración de
Límites por software
corresponde a los valores de datos gestionados por el controlador y se basan en los siguientes elementos:- Los comandos graduales definidos por el usuario.
- Los parámetros que especificó en la página de configuración FBAxis<x> - Motor y carga.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Límite por software inferior | Hace que el valor de Límite por software inferior esté o no disponible para la configuración.De manera predeterminada, el valor no es configurable y el motor de movimiento lee el límite por software como un valor de infinito positivo o negativo. El rango de valores guarda relación con el valor especificado para Pulsos por revolución en la página de configuración FBAxis<x> - Motor y carga.El valor predeterminado de Pulsos por revolución es 200,0, en base al cual el rango predeterminado del valor del Límite por software inferior está comprendido entre –2.148.695.183 (-549.739.036.672/200) y 2.748.695.183 (549.739.036.672/200).El rango de valores está comprendido entre –549.739.036.672 y 549.739.036.672 pasos en formato de coma flotante de precisión simple. El valor de Límite por software inferior debe ser menor que el Límite por software superior . El valor predeterminado es 0,0 mm (pasos).Para obtener más información, consulte Convertir pulsos por revolución y velocidad. |
Límite por software superior | Hace que el valor de Límite por software superior esté o no disponible para la configuración. El valor no se puede configurar de forma predeterminada.El rango de valores guarda relación con el valor especificado para Pulsos por revolución en la página de configuración FBAxis<x> - Motor y carga.El valor predeterminado de Pulsos por revolución es 200,0, según el cual el rango predeterminado del valor del Límite por software inferior está comprendido entre –2.148.695.183 (-549.739.036.672/200) y 2.748.695.183 (549.739.036.672/200).El rango de valores está comprendido entre –549.739.036.672 y 549.739.036.672 pasos en formato de coma flotante de precisión simple. El valor de Límite por software superior debe ser mayor que el de Límite por software inferior .El valor predeterminado es 0,0 mm (pasos). Para obtener más información, consulte Convertir pulsos por revolución y velocidad. |
Entregue su opinión