Loading

Sensores e interruptores para automatización y sistemas de control industrial
Allen-Bradley

Ofrecemos sensores de proximidad y fotoeléctricos, finales de carrera e interruptores de seguridad, así como dispositivos de RFID y de seguridad del operador.
  1. Descripción general
  2. Productos
Open All Close All
Descripción general
Familia de sensores fotoeléctricos
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestra amplia cartera de sensores y switches automatizados incluye sensores de proximidad y fotoeléctricos, switches de límite y de seguridad, así como dispositivos de seguridad del operador y RFID, proporcionando soluciones integrales de detección y protección para aplicaciones industriales.

Los sensores y switches de Rockwell Automation forman la base de la inteligencia real de las máquinas en todos los entornos industriales. Desde la detección de presencia, posición y movimiento hasta el monitoreo de estado e identificación, estas soluciones ayudan a los ingenieros a construir sistemas más inteligentes, seguros y conectados.

Diseñados para resistir condiciones industriales adversas e integrarse perfectamente con las arquitecturas de control de Rockwell Automation, nuestros sensores y switches automatizados contribuyen a mejorar el tiempo productivo, la operación segura de las máquinas y el flujo de datos procesables desde el borde hasta la empresa, permitiendo tomar decisiones informadas y responder más rápido en toda la operación.

Características clave

Open All
Close All
Confiabilidad de grado industrial para entornos exigentes

Diseñados para condiciones industriales difíciles, nuestros sensores y conmutadores automatizados resisten la vibración, los extremos de temperatura, el lavado y los lugares peligrosos. Esta durabilidad ayuda a reducir el tiempo improductivo no planificado y los costos de mantenimiento—logrando un rendimiento de detección constante que respalda directamente la continuidad de la producción y la protección de los activos.

Integración transparente con arquitecturas Logix y EtherNet/IP™

La compatibilidad fundamental con los controladores Logix y las redes EtherNet/IP™ agiliza el diseño, la puesta en marcha y el diagnóstico del sistema. La integración transparente en la arquitectura de Rockwell Automation reduce el esfuerzo de ingeniería, simplifica la resolución de problemas y acelera el tiempo de amortización.

Capacidades mejoradas de seguridad y cumplimiento normativo

Los sensores de seguridad industrial con detección de presencia y los interruptores para zonas peligrosas admiten estrategias de seguridad funcional y cumplimiento normativo en aplicaciones de alto riesgo. Las soluciones con clasificación de seguridad ayudan a proteger al personal, reducir el riesgo y respaldar el funcionamiento protegido de las máquinas, a la vez que mantienen la productividad.

Dispositivos listos para datos para la manufactura inteligente

Los sensores avanzados proporcionan datos de diagnóstico y estado que respaldan el mantenimiento predictivo y las iniciativas de transformación digital. La información basada en datos permite la toma de decisiones proactiva, una mejor utilización de los activos y un mayor rendimiento desde el extremo hasta la empresa.

Seis maneras de impulsar la innovación con una estrategia de comunicación resiliente
Seis maneras de impulsar la innovación con una estrategia de comunicación resiliente
Blog
Blog
Seis maneras de impulsar la innovación con una estrategia de comunicación resiliente
Las comunicaciones industriales resilientes son fundamentales para la producción ininterrumpida. He aquí 6 maneras de impulsar la innovación con una estrategia de comunicación más inteligente.

Explore las soluciones de sensores y conmutadores automatizados

Dispositivos diseñados para sistemas industriales inteligentes y conectados.

PRODUCTO
Dispositivos de detección de condiciones

Los dispositivos de detección de condiciones monitorean parámetros clave como la temperatura, la vibración, la presión y la corriente para proporcionar información temprana sobre el estado de los equipos. Al detectar condiciones anormales antes de que se produzcan fallos, estas soluciones respaldan las estrategias de mantenimiento predictivo, ayudan a reducir el tiempo improductivo no planificado y contribuyen a proteger los activos críticos. El diagnóstico integrado transforma los datos sin procesar en inteligencia procesable, lo que permite tomar decisiones de mantenimiento más rápidas y mejor informadas.

Dispositivos de detección de condiciones

PRODUCTO
Interruptores para ubicaciones peligrosas

Los interruptores para zonas peligrosas están diseñados para entornos donde pueden estar presentes gases explosivos, polvo o fibras. Diseñados para cumplir con las certificaciones globales y los requisitos de la industria, estos interruptores ofrecen un funcionamiento constante y permiten el cumplimiento normativo en aplicaciones de gas y petróleo, procesamiento químico y otras aplicaciones industriales pesadas. Su construcción resistente ayuda a minimizar el riesgo y a mantener un rendimiento de control constante en zonas de alto peligro.

Interruptores para zonas peligrosas

PRODUCTO
Dispositivos de identificación

Los dispositivos de identificación, incluidas las soluciones RFID, permiten un seguimiento preciso de productos, paletas y activos a lo largo del ciclo de vida de la producción. Al automatizar la identificación y la captura de datos, estos dispositivos ayudan a reducir los errores, mejorar la trazabilidad y respaldar iniciativas de manufactura flexible y personalización masiva.

Dispositivos de identificación

PRODUCTO
Interruptores de final de carrera

Los finales de carrera proporcionan una detección de posición precisa y robusta para el movimiento de la máquina y el control mecánico. Son conocidos por su durabilidad y operación sencilla, y se utilizan ampliamente en aplicaciones de manejo de materiales, empaque y maquinaria pesada. Una amplia gama de estilos de accionadores y opciones de montaje permiten a los ingenieros adaptar estos dispositivos a diversos diseños mecánicos y condiciones de operación exigentes.

Finales de carrera

PRODUCTO
Dispositivos de detección de presencia

Los dispositivos de detección de presencia detectan la presencia o ausencia de objetos o personas mediante tecnologías como la fotoeléctrica, inductiva, capacitiva y cortinas de luz de seguridad. Estas soluciones de sensores de seguridad industrial respaldan tanto la eficiencia de la automatización como la seguridad del personal, ayudando a los fabricantes a equilibrar la producción con la reducción de riesgos.

Dispositivos de detección de presencia

Amplíe su ecosistema de automatización

Productos complementarios que funcionan mejor juntos.

  • Controladores programables
    Controladores programables
    Controladores programables
    Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
  • Variadores de frecuencia (VFD)
    Variadores de frecuencia (VFD)
    Variadores de frecuencia (VFD)
    Descubra los variadores de frecuencia variable (VFD), diseñados para mejorar el control de motor, la eficiencia energética y el rendimiento en todas las aplicaciones de automatización industrial.
  • FactoryTalk
    FactoryTalk
    FactoryTalk
    El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas.
  • Redes industriales
    Redes industriales
    Redes industriales
    Para que las plantas se basen en la información, necesitan una base sólida con una arquitectura de red industrial. Soluciones de red industrial seguras, confiables y sólidas.

Preguntas frecuentes sobre sensores y conmutadores automatizados

¿Cómo elijo el sensor o interruptor adecuado para mi aplicación?

La selección del sensor o interruptor adecuado depende de lo que se debe detectar, el entorno operativo y cómo se utilizarán los datos. Las consideraciones clave incluyen el rango de detección, el material del objetivo, las condiciones ambientales, los requisitos de seguridad y la integración de la red o el controlador.

Rockwell Automation ofrece una amplia cartera de sensores e interruptores diseñados para alinearse con la arquitectura Logix y los sistemas Integrated Architecture®, lo que ayuda a simplificar la selección de dispositivos hoy en día y, a la vez, permite la escalabilidad a largo plazo y la coherencia del sistema.

¿Qué papel desempeñan los sensores en el mantenimiento predictivo?

Los dispositivos de detección de condiciones monitorean continuamente los indicadores de estado de los activos, como la vibración, la temperatura, la presión o la corriente eléctrica. Cuando se combinan con la analítica y el software, estos datos permiten la detección temprana de comportamientos anormales, de modo que los equipos de mantenimiento puedan abordar los problemas antes de que se produzcan fallos.

Este enfoque de mantenimiento predictivo ayuda a reducir el tiempo improductivo no planificado, a prolongar la vida útil de los equipos y a reducir los costos generales de mantenimiento, a la vez que mejora la confiabilidad operativa.

¿Son compatibles los sensores de Rockwell Automation con las redes EtherNet/IP™?

Muchos sensores e interruptores de Rockwell Automation son compatibles con la conectividad EtherNet/IP™, lo que permite una comunicación transparente con controladores, variadores y plataformas de software. Esto permite diagnósticos en tiempo real, cableado simplificado y una expansión del sistema en tiempo real más fácil dentro de un entorno de arquitectura Integrated Architecture®.

Los dispositivos conectados a la red proporcionan mayor visibilidad del rendimiento de la máquina y permiten una puesta en marcha, resolución de problemas y toma de decisiones basadas en datos sin procesar más rápidas.

¿Cómo los dispositivos de detección de presencia contribuyen a la seguridad de las máquinas?

Los dispositivos de detección de presencia, como las cortinas de seguridad y los escáneres de área, detectan la presencia de personal en torno a la maquinaria. Cuando se integran correctamente en un sistema de seguridad, estos dispositivos pueden iniciar funciones de paro de máquinas y, al mismo tiempo, ayudar a mantener la productividad.

Diseñadas para cumplir con las normas de seguridad funcional, las soluciones de detección de presencia ayudan a reducir el riesgo en el lugar de trabajo, mejorar la protección frente a peligros y facilitar una operación más segura de las máquinas en entornos industriales.

Simplifique sus procesos con los recursos y la asistencia adecuados

Centro de documentación técnica
Especificaciones técnicas, manuales e instrucciones de instalación.

Asistencia técnica remota
Asistencia en línea y telefónica en tiempo real por parte de especialistas en productos.

PartnerNetwork
Un equipo de especialistas en ingeniería y proveedores líderes en la industria.

Literature Library
Publicaciones que respaldan los productos, servicios y soluciones de Rockwell Automation, FactoryTalk y Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Una base de datos de preguntas y respuestas sobre una variedad de productos y tecnologías.

Conéctese hoy mismo con un experto de Rockwell Automation

Le ayudamos a lanzar más rápido, reducir el riesgo y maximizar los resultados. Construyamos de manera más inteligente, juntos.

Contáctenos

Basado en su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(6)
Sensores e interruptores Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Sensores RightSight de uso general
Estos sensores están diseñados para uso industrial de nivel ligero a medio y cuentan con un paquete compacto adaptable para ofrecer una excelente detección.
Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight
Estos sensores ofrecen un paquete rectangular pequeño con un haz de luz visible para facilitar la alineación y el montaje estándar de la industria.
Sensores de supresión del plano de fondo de largo alcance
Nuestros sensores de supresión del plano de fondo de largo alcance vienen en un paquete compacto y robusto, y son ideales para el montaje en una línea transportadora o alimentador de tolva vibratoria.
PH548.Q1
Sensores de supresión del plano de fondo de largo alcance de CC
Nuestros sensores de supresión del plano de fondo de largo alcance ofrecen detección de alto rendimiento para aplicaciones en las que los sensores estándar no son prácticos.
Sensores de detección de objetos transparentes RightSight de ClearSight™
Estos sensores tienen un sistema óptico modificado para mejorar la detección de objetos transparentes.
Sensores ClearSight 9000 de detección de objetos transparentes
Nuestros sensores de detección de objetos ClearSight 9000 ofrecen óptica innovadora que maximiza el contraste y aumenta la confiabilidad y la productividad.
Sensores ColorSight de color y contraste
Estos sensores de color y contraste cuentan con tres canales de salida, lo que permite la detección simultánea de tres colores diferentes.
Sensores de marcas de registro de color
Estos sensores emiten tres colores LED para discernir la diferencia de color entre la marca de registro y el fondo.
Sensores ColorSight de color verdadero
Estos sensores de color verdadero cuentan con tecnología de corrección de distancia que confirma la detección de color uniforme a distancias de hasta 65 mm.
PH_B11
Cables de fibra óptica de vidrio
Nuestros cables de fibra óptica de vidrio son generalmente más duraderos que las fibras de plástico y pueden soportar temperaturas más altas.
Cables de fibra óptica de plástico
Estos cables de fibra óptica de plástico están construidos con un monofilamento acrílico y son más eficientes cuando se usan con fuentes de luz indicador de estado rojo visible.
Sensores de fibra óptica delgados
Nuestros sensores de fibra óptica delgados se adaptan a casi cualquier lugar y cuentan con un rango de detección comparable al de los sensores de fibra óptica más grandes.
Sensores de fibra óptica de largo alcance
Nuestros sensores de fibra óptica de largo alcance tienen grandes pantallas de indicador de estado y configuración de botón pulsador multidireccional con un solo toque.
Sensores de fibra óptica de alta velocidad
Nuestros sensores de fibra óptica de alta velocidad son una solución de uso general, montable en riel DIN, ideal para aplicaciones de alta velocidad o simplificadas. 
sensores de fibra óptica con pantalla digital
Nuestros sensores de fibra óptica con pantalla digital ofrecen sofisticadas capacidades de detección de piezas, información de diagnóstico y autoaprendizaje en un paquete delgado.
Lens Position: 840
Amplificador de fibra óptica para riel DIN
Nuestros amplificadores de fibra óptica para riel DIN detectan objetos pequeños y son ideales en espacios limitados o aplicaciones que requieren detección a altas velocidades.
sensores de horquilla óptica de plástico
Estos sensores son una alternativa de bajo costo a los sensores de haz transmitido para la detección de piezas pequeñas.
Sensores de horquilla óptica de metal
Estos sensores están diseñados para la detección de piezas pequeñas en máquinas y transportadores en entornos industriales.
HyperFocal: 0
Sensores de propósito general de alta potencia de 30 mm
Estos sensores ofrecen un alto rendimiento en un paquete de montaje robusto, fácil de instalar y flexible.
Sensores de uso general de plástico de 18 mm
Estos sensores son ideales para aplicaciones industriales de servicio ligero a mediano.
Sensores de uso general de metal de 12 mm
Estos sensores resistentes cuentan con opciones de enseñanza que se ajustan automáticamente para un rendimiento óptimo según las características de la aplicación.
Sensores de propósito general de metal de 18 mm
Estos sensores están diseñados para aplicaciones industriales de servicio pesado.
Sensor cilíndrico de acero inoxidable
Estos sensores están disponibles en una amplia gama de modos de detección y son  ideales para aplicaciones de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.
Sensores de uso general Series 9000
Con casi 300 configuraciones, los sensores Series 9000 tienen la versatilidad de conectarse fácilmente con controladores programables y otras cargas eléctricas.
PH B01
Sensores MiniSight™ de uso general
Estos sensores cuentan con uno de los factores de formato más populares de la industria y tienen muchas características adicionales en un alojamiento más robusto.
Sensores fotoeléctricos ópticos para etiquetas
Nuestros sensores de etiquetas ópticos están diseñados exclusivamente para la detección de etiquetas estándar u opacas en una red de alta velocidad.
Sensores láser fotoeléctricos LaserSight de 18 mm
Nuestros sensores láser de 18 mm son sensores fotoeléctricos de uso general para aplicaciones de servicio pesado y de largo alcance.
Sensores fotoeléctricos láser RightSight LaserSight
Nuestros sensores LaserSight™ RightSight™ utilizan luz láser visible segura para los ojos y cuentan con el mismo montaje que los productos RightSight estándar.
Sensores láser fotoeléctricos LaserSight 9000
Nuestros sensores LaserSight™ 9000 son ideales para aplicaciones polvorientas y sucias que requieren un mayor rango y detección de objetos pequeños.
Sensores fotoeléctricos láser de medición Teach-in
Estos sensores son ideales para aplicaciones que requieren inspección, posición y medición confiables.
Sensores fotoeléctricos de medición láser sin contacto
Estos sensores son ideales para aplicaciones industriales que requieren inspección, posicionamiento y medición sin contacto confiables.
Sensores fotoeléctricos láser de medición de largo alcance
Estos sensores son ideales para aplicaciones de largo alcance, incluyendo la verificación de errores.
HyperFocal: 0
Sensores fotoeléctricos láser de medición de distancia
Estos sensores son ideales para la medición precisa de distancias y cuentan con la funcionalidad IO-Link para mejorar el diagnóstico.
Sensores fotoeléctricos láser de medición de rango medio a largo
Estos sensores son excelentes para soluciones de rango medio a largo.
Sensores láser fotoeléctricos de corto alcance
Estos sensores difusos de Clase II están diseñados para la detección precisa de objetivos pequeños.
45AST Area
Estos escáneres son pantallas de luz no de seguridad compactas y fáciles de usar para aplicaciones de detección y ensamblaje de piezas pequeñas.
45DLA Discrete
Estos sensores detectan objetivos en cualquier lugar de un área bidimensional, incluso si las piezas tienen formas, tamaños o posiciones irregulares.
45MLA Medición
Estos sensores detectan o miden los objetivos en un área bidimensional, incluso si las piezas tienen formas, tamaños o posiciones irregulares.
45PLA Polarized
Estos sensores están diseñados para detectar objetos con formas irregulares en una amplia gama de industrias y aplicaciones.
Verificación de partes 45PVA
Estos sensores están diseñados específicamente para aplicaciones de bin-picking y detección de objetos en la industria de ensamblaje de piezas.
Paquete plano 42KA
Estos sensores ofrecen detección de alto rendimiento en un paquete subminiatura para aplicaciones en las que el tamaño pequeño es clave.
Micro rectangular de 42 KB
Estos sensores ofrecen detección de alto rendimiento en aplicaciones donde el tamaño pequeño es clave.
Sensores fotoeléctricos miniatura de bajo perfil 42KD
Estos sensores están diseñados para aplicaciones con espacio de montaje limitado, pero ofrecen el rendimiento de sensores mucho más grandes.
42KF recubierto de PTFE
Nuestros sensores miniatura con revestimiento de PTFE cuentan con un envolvente que protege el sensor y el cable de muchas soluciones cáusticas que normalmente dañarían los sensores.
Sensores fotoeléctricos de largo alcance 42RL Series 4000B
Estos sensores son soluciones de tamaño completo para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Sensores fotoeléctricos compactos Serie 6000 42SR
Estos sensores proporcionan detección confiable de uso general en un paquete compacto.
Entrada de puerta 60-GR Series 9000
Estos sensores cuentan con el reconocimiento UL 325 y la lista UL 508  para la detección de vehículos en aplicaciones de control de acceso automático (entrada de puerta).
Sensores Serie 5000
Los sensores fotoeléctricos y de ubicación peligrosa modulares de la Series 5000 ofrecen una detección adecuada, una configuración flexible y un rendimiento duradero en aplicaciones exigentes.
Sensores de luminiscencia
Nuestros sensores fotoeléctricos de luminiscencia detectan la presencia de partículas y materiales luminiscentes/fluorescentes que son invisibles al ojo humano.
Posicionamiento hidráulico 871D
Los sensores de posición de cilindro Bulletin 871D son ideales para la detección de fin de carrera en cilindros hidráulicos y neumáticos.
871d worldclamp
Los sensores Bulletin 871D WorldClamp™ son ideales para la detección de fin de carrera en aplicaciones de abrazadera de potencia y de pinzas.
Sensores estilo final de carrera de poliéster de vidrio 802PR
Los sensores estilo final de carrera Glass poliéster Bulletin 802PR son una alternativa sin contacto a los finales de carrera, alojados en un cuerpo de poliéster con refuerzo de vidrio y autoextinguible.
871P VersaCube Multi-posiciones
Los sensores rectangulares VersaCube™ Bulletin 871P de posiciones múltiples son una solución económica y versátil para las necesidades de detección de largo alcance en un paquete compacto y conveniente.
sensores de enlatado 871p
Nuestros sensores rectangulares Bulletin 871P para enlatado están diseñados específicamente para detectar latas de metal de tamaño 202–704 sin contacto físico.
Estilo final de carrera 871L, 872L
Nuestros sensores estilo final de carrera de plástico Bulletin 871L y 872L son una alternativa sin contacto a los finales de carrera estilo NEMA.
871FM Mini Flat Pack Washdown
Los sensores Mini Flat Pack Boletín 871FM cuentan con carcasa de metal y algunos modelos incluyen carcasa y superficie de acero inoxidable para satisfacer las necesidades de aplicaciones exigentes.
Flat Pack Washdown 871F
Los sensores planos de plástico Bulletin 871F son ideales para aplicaciones en las que se requieren rangos de detección extremadamente largos.
Proyecciones de agua de aluminio 871f
Nuestros sensores de bloque de aluminio Bulletin 871F cuentan con una construcción de aluminio resistente y un rango de detección de 70 mm.
871C Analógico
Los sensores analógicos tubulares Bulletin 871C son dispositivos autónomos de estado sólido para uso general diseñados para detectar la presencia de objetos metálicos ferrosos y no ferrosos sin tocarlos.
872C de uso general
Los sensores de proximidad inductivos tubulares de uso general WorldProx™ Bulletin 872C son la solución perfecta para aplicaciones menos agresivas, pero aún exigentes.
Sensores de campo de soldadura tubular con inmunidad
Nuestros sensores inmunes a los campos de soldadura ofrecen inmunidad a los campos magnéticos, así como a la acumulación de escoria de soldadura.
871TS alimentos y bebidas
Nuestros sensores de proximidad inductivos Allen-Bradley Bulletin 871TS para alimentos y bebidas están diseñados para satisfacer las aplicaciones más exigentes de la industria de alimentos y bebidas.
Sensores tubulares de acero inoxidable 871TM
Los sensores de acero inoxidable tubulares Bulletin 871TM son ideales para ambientes difíciles o extremadamente exigentes. Estos sensores resisten el impacto, la abrasión y la corrosión, para mantener las cosas en movimiento donde los sensores ordinarios se detienen.
871T alimentos y bebidas
Nuestros sensores tubulares Bulletin 871T de alimentos y bebidas pueden soportar aplicaciones de lavado a alta presión en la industria de alimentos y bebidas.
Mini tubular 871C
Los sensores tubulares mini Bulletin 871C son dispositivos autónomos de estado sólido para uso general diseñados para detectar la presencia de objetos metálicos ferrosos y no ferrosos sin tocarlos.
871C de seguridad intrínseca
Nuestros sensores intrínsecamente seguros tubulares Bulletin 871C son sensores estilo NAMUR: la entrada y la salida del sensor cumplen con las especificaciones NAMUR (DIN 19 234).
871C de temperatura extendida
Los sensores de temperatura extendida tubulares Bulletin 871C son ideales para ambientes industriales donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 212 °F (100 °C) o tan bajas como −40 °F (−40 °C).
Anillo y ranura 871R, 871S
Nuestros sensores de proximidad inductivos de anillo Bulletin 871R son sensores inductivos especiales que determinan la presencia de objetos metálicos que pasan a través de ellos.
873C Proximity-Style
Los sensores ultrasónicos estilo proximidad Boletín 873C pueden detectar objetivos sólidos y líquidos desde una distancia de hasta 1 m (3.3′).
Sensores ultrasónicos de salida analógica o discreta 873P
Nuestros sensores ultrasónicos de salida analógica o discreta Bulletin 873P son compatibles con IO-Link y son ideales para aplicaciones que pueden ser un desafío para otras tecnologías de detección, como la detección de objetos transparentes, brillantes o no reflectantes.
873M de uso general
Los sensores ultrasónicos de uso general Bulletin 873M están diseñados para detectar objetivos sólidos o líquidos mediante ondas sonoras.
873E Borrar objeto
Los sensores ultrasónicos RightSound™ Bulletin 873E para objetos transparentes son sensores de modo opuesto que constan de un emisor y un receptor.
Sensores de proximidad capacitivos
Nuestros sensores de proximidad capacitivos ofrecen detección de metales, no metales, sólidos y líquidos, así como la capacidad de detectar algunos objetivos a través de otros materiales.
Detección 3D reconfigurable
Nuestros sensores reconfigurables Swift-E 3D son ideales para comprobaciones de integridad (conteo de artículos), detección de nivel de producto o llenado de cajas y capas de paletizadora.
802B compacto
Los interruptores de límite compactos Bulletin 802B son pequeños, cuentan con envolventes resistentes y son ideales para montaje en áreas demasiado pequeñas para interruptores de límite tradicionales estilo NEMA.
802B Small Precision
Nuestros finales de carrera de pequeño tamaño Bulletin 802B son similares a los finales de carrera de precisión 802B con algunas características adicionales. Tienen una clasificación de envolvente NEMA 6 e IP67, una prensaestopas de caucho que sella la entrada del cable de control y 12 configuraciones de cabezal.
Finales de carrera de precisión 802B
Nuestros finales de carrera de precisión Bulletin 802B utilizan una carcasa de metal fundido con entrada de conducto 1/2 NPT. Estos interruptores están disponibles con cinco configuraciones de cabezal únicas y dos estilos de montaje. Cada cabezal está disponible como estándar o con una cubierta de caucho para sellado adicional.
Contacto sellado 802R NEMA Type 13
Nuestros interruptores de límite para ubicación peligrosa de contacto sellado NEMA Type 13 Bulletin 802R cuentan con un contacto único resistente, sellado herméticamente en un envolvente de vidrio que ofrece una excelente confiabilidad de contacto incluso en atmósferas contaminadas.
Contacto sellado 802XR NEMA tipo 7 y 9
Nuestros final de carrera para zona peligrosa de contacto sellado Boletín 802XR NEMA Tipo 7 y 9 operan en atmósferas y lugares definidos como Clase I, Grupos B, C o D o Clase II, Grupos E, F o G en el Código Eléctrico Nacional.
802X NEMA hermético al agua
Los interruptores de final de carrera NEMA tipo 4 Boletín 802X impermeables están diseñados para uso en interiores para proteger las piezas internas contra la penetración de agua, salpicaduras, agua que cae o agua dirigida por mangueras.
801 General Purpose
Los finales de carrera de uso general Bulletin 801 son ideales para una amplia variedad de aplicaciones. Los finales de carrera de acción instantánea tienen una alta fuerza de acción instantánea cuando el mecanismo recorre la distancia requerida.
Interruptores de final de carrera de retorno por gravedad 802G
Nuestros interruptores de final de carrera de retorno por gravedad Allen-Bradley Boletín 802G son interruptores de final de carrera de retorno por gravedad enchufables con un par de operación extremadamente bajo.
Interruptores de límite sellados de fábrica 802M
Nuestros interruptores de límite sellados en fábrica Bulletin 802M cumplen los requisitos para envolventes NEMA 1, 4, 6P y 13.
Finales de carrera resistentes a la corrosión 802MC
Los final de carrera resistentes a la corrosión Bulletin 802MC están precableados y sellados en fábrica para proporcionar protección contra la corrosión en lugares húmedos o secos.
Interruptores de límite de baja energía 802T
Nuestros finales de carrera de baja energía Bulletin 802T tienen contactos de aleación de oro y plata soldados para proporcionar una barrera protectora contra los óxidos de superficie.
Finales de carrera estilo NEMA 802T
Los final de carrera de acción de apertura directa Bulletin 802T se usan para aplicaciones de seguridad según la norma ISO 14119. Estos final de carrera tienen las mismas dimensiones de montaje que otros final de carrera estilo NEMA.
Finales de carrera Oiltight 802T
Nuestros finales de carrera a prueba de aceite Bulletin 802T proporcionan clasificaciones piloto para aplicaciones severas, tamaño pequeño, un alto grado de versatilidad y una construcción resistente a prueba de aceite NEMA Tipo 13.
Interruptores de límite herméticos 802X
Los finales de carrera impermeables Bulletin 802X tienen piezas internas protegidas contra salpicaduras o filtraciones de agua dirigidas por manguera dentro de los límites de las pruebas especificadas por NEMA para envolventes impermeables Tipo 4. Estos interruptores no son resistentes a la lluvia helada ni al hielo.
802K 30 mm Metal
Nuestros finales de carrera de metal de 30 mm Boletín 802K tienen un rango de opciones que incluyen acción instantánea, apertura lenta antes de cierre con configuraciones de 2, 3 o 4 contactos y una selección de cabezales de accionador.
Controles de presión electromecánicos
Los controles de presión electromecánicos Bulletin 836 están diseñados para controlar o monitorear las condiciones de operación de muchos tipos de aplicaciones neumáticas o hidráulicas.
Sensores de presión de estado sólido
Nuestros sensores de presión de estado sólido Bulletin 836P miden líquidos o gases de −14.5–10000 psi. Estos sensores están disponibles en modelos con y sin pantalla con tecnología IO-Link, salidas discretas y analógicas.
Controles de presión electromecánicos ajustables externamente
Nuestros controles de presión electromecánicos ajustables externamente Bulletin 836T cumplen con los requisitos tradicionales de las industrias de transporte y máquinas herramienta.
controles de temperatura electromecánicos
Nuestra familia de controles de temperatura electromecánicos Bulletin 837 de productos de detección de condiciones incluye controles de temperatura resistentes aptos para la industria.
sensores de temperatura de estado sólido
Los sensores de temperatura de estado sólido Bulletin 837T pueden medir la temperatura en líquidos, gases y vapores de −50–+250 °C (−58–+482 °F).
detectores de temperatura de resistencia
Nuestros detectores de temperatura de resistencia Bulletin 837RTD tienen un amplio rango de temperatura de −50–+200 °C (−58–+392 °F), longitudes de sonda y conexiones de proceso.
interruptores de boya
Los interruptores de flotador Bulletin 840 son dispositivos de control industriales para aplicaciones severas. Abren y cierran contactos en respuesta a cambios en el nivel de líquido.
Interruptores de nivel de estado sólido
Los interruptores de nivel de estado sólido Bulletin 840E están basados en microprocesador y han sido diseñados para resistir condiciones industriales difíciles y aplicaciones de proyección de agua, como el monitoreo del nivel de líquido en tanques, contenedores y tuberías.
Interruptores de régimen de flujo
Nuestros interruptores de flujo de estado sólido Bulletin 839E monitorean y muestran el régimen de flujo de medios líquidos de 0.03 a 3 m/s (0.1 a 9.84′/s). Este sensor mide tanto el régimen de flujo como la temperatura y está disponible con dos longitudes de inserción de sonda diferentes.
interruptores de detección de velocidad
Los interruptores de detección de velocidad Bulletin 808 proporcionan una señal de contacto eléctrico a una velocidad determinada para la conexión, la desconexión, la detección de velocidad y la dirección de rotación.
Lector de códigos 48CR
Nuestros lectores de códigos Bulletin 48CR son los lectores de códigos industriales más pequeños del mercado.
Sistemas de identificación por radiofrecuencia
Nuestros sistemas RFID son ideales para rastrear y documentar productos a medida que avanzan a través del proceso de fabricación en aplicaciones industriales de servicio ligero.
Interruptores Rotacam neumáticos 440H para ubicaciones peligrosas
Nuestros interruptores Rotacam™ neumáticos para zonas peligrosas proporcionan aislamiento de acción positiva del suministro de aire comprimido de una máquina.
Interruptores Guardmaster 440 a prueba de explosión
Nuestros interruptores a prueba de explosión Guardmaster® tienen bloques de contacto a prueba de explosión sellados, lo que los hace adecuados para uso en ambientes peligrosos de Zona 1 y Zona 2 europeos.
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise
Vea cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.
dos sensores Allen-Bradley 44B de supresión del plano de fondo rectangulares de corto alcance con conector redondo amarillo y dos luces amarillas en la parte superior
Supresión del plano de fondo y primer plano de corto alcance
La producción de nuestros sensores de supresión del plano de fondo y del primer plano de corto alcance 44B se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Sensores de etiquetas fotoeléctricos capacitivos 45lfm
Sensores de etiquetas fotoeléctricos capacitivos 45LFM
La producción de nuestros sensores de etiquetas fotoeléctricos capacitivos Bulletin 45LFM se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
42gr diagnóstico serie 9000
42gr diagnóstico Series 9000
La producción de nuestros sensores fotoeléctricos de diagnóstico Series 9000™ se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Interruptores de temperatura de estado sólido 837E
La producción de nuestros interruptores de temperatura de estado sólido Bulletin 837E se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Le recomendamos que migre a los sensores de temperatura de estado sólido Bulletin 837T.
Sensor rectangular negro Allen-Bradley con cable integrado, cara de detección roja en el lateral e indicadores LED rojo y verde en la parte superior.
Sensores de supresión del plano de fondo de corto alcance
La producción de nuestros sensores de supresión del plano de fondo Bulletin 42B de margen corto se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Video de los sensores de proximidad inductivos planos de metal 871FM
Este vídeo no solo destaca la característica avanzada de los sensores de proximidad inductivos planos de metal 871FM, sino que también muestra el sensor que se está probando en aplicaciones industriales reales.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.