- Proporciona operación con tres cables.
- Incluye conexión con 3 conductores.
- Ofrece de 18 a 30 V CC.
- Ofrece salida analógica o digital (discreta).
- Proporciona capacidad de detección de metales, sólidos no metálicos y líquidos.
- Incluye protección contra cortocircuito, impulso falso, inversión de polaridad, sobrecarga y ruido de transiente.
- Ofrece distancia de detección ajustable (modelo digital/discreto).
- Ofrece supresión del plano de fondo ajustable (modelo analógico).
- Las aplicaciones incluyen:
- Manejo de materiales
- Empaquetado
- Procesamiento de alimentos
- Transporte
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Los sensores ultrasónicos estilo proximidad Boletín 873C pueden detectar objetivos sólidos y líquidos desde una distancia máxima de 1 m (3,3 pies). Ofrecemos dos versiones de este sensor: una unidad de supresión del plano de fondo con salida de voltaje analógica o un modo difuso estándar con una salida digital.
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
Documentation
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Brochure sobre detección de presencia | SENSOR-BR001_-ES-P |