Vista Connection

Utilice Connection para definir el comportamiento entre controladores y dispositivos:
  • Establezca el intervalo solicitado entre paquetes (RPI). Para obtener más información, consulte Intervalo solicitado entre paquetes.
  • Seleccione una conexión Unicast o Multicast para utilizarla en la red EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Conexión de unidifusión o multidifusión.
  • Vea la causa del fallo de conexión.
    CONSEJO: Si hay un fallo de conexión, el área Connection Fault muestra el código de error con una descripción que le ayuda a resolver los problemas del módulo. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas del módulo.
  • Inhiba el módulo. Para obtener más información, consulte Inhibición del módulo.
  • Configure la respuesta a fallos para un fallo de conexión mientras el controlador está en modo de marcha.
  • Habilite o inhabilite el diagnóstico automático.
    ATENCIÓN: Si no habilita Automatic Diagnostics, el dispositivo no publicará diagnósticos en FactoryTalk Alarms and Events.
Ejemplo de la vista Connection

Valores de RPI mínimos recomendados para filtros de muesca

En la tabla siguiente, cada ajuste del filtro de muesca tiene dos valores mínimos recomendados del RPI de módulo que proporcionan el tiempo necesario para recolectar las muestras de cada canal. Un ajuste proporciona mayor velocidad de muestreo y el otro ofrece ligeramente mejor resolución a velocidades de muestreo más lentas.
Filtro de muesca y valores mínimos recomendados del RPI del módulo
Filtro de muesca (Hz)
Valor mínimo recomendado del RPI del módulo
Aplicación configurada con solo un canal habilitado
Aplicación con todos los canales habilitados que utilizan el mismo ajuste de filtro de muesca en todos los canales
Velocidad de muestreo más rápida
(ms)
Mejor rechazo de ruido
(ms)
Velocidad de muestreo más rápida
(ms)
Mejor rechazo de ruido
(ms)
10
106
316
422
ND
20
53.1
158.1
212
632
50
22
64
86
254
60 (predeterminado)
18.3
53.2
72
212
100
11.2
32.1
44
127
200
5.9
16.4
22.2
65
400
3.5
8.6
12
33
500
2.8
6.9
9.3
26.5
1000
1.7
3.8
5.2
13.5
5000
1.0
1.3
2.2
3.3
10000
0.7
0.9
1.7
2.1
15625
0.8
0.8
1.7
1.7
31250
0.4
0.6
1.2
1.5

Cálculo mínimo de RPI cuando se usan diferentes selecciones de filtro de muesca

Cuando los canales de entrada de un mismo módulo utilizan diferentes selecciones de filtro de muesca, se debe tener en cuenta el tiempo de muestreo de cada canal. Esto le ayuda a encontrar el intervalo solicitado entre paquetes (RPI) recomendado que proporcione el tiempo suficiente para muestrear todos los canales.
Puesto que todos los canales de entrada en el 5034-IF4 comparten el mismo convertidor analógico/digital, la tasa de RPI mínima recomendada para todos los canales habilitados sumados es la RPI mínima recomendada del módulo.
Ejemplo de aplicación que requiere una velocidad de muestreo más rápida
Canal
Filtro de muesca (Hz)
RPI mínimo recomendado del módulo para cada canal
RPI mínimo recomendado del módulo (ms)
Ch00
50
22
24.1
Ch01
1000
1.7
Ch02 - Deshabilitado
ND
ND
Ch03
31250
0.4
Ejemplo de aplicación que requiere mayor rechazo de ruido
Canal
Filtro de muesca (Hz)
RPI mínimo recomendado del módulo para cada canal
RPI mínimo recomendado del módulo (ms)
Ch00
50
64
68.4
Ch01
1000
3.8
Ch02 - Deshabilitado
ND
ND
Ch03
31250
0.6
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal