Conexión de unidifusión o multidifusión

Durante la configuración del módulo, es necesario configurar el parámetro Connection over EtherNet/IP. La opción de configuración determina el modo en el que se difunden los datos de entrada por la red.
Los módulos de E/S PointMax utilizan uno de los siguientes métodos para difundir los datos:
  • Multidifusión: Las conexiones de multidifusión proporcionan información desde un transmisor a varios receptores simultáneamente. Las copias de una transmisión se pasan a un subconjunto seleccionado de posibles destinos.
  • Unidifusión: Las conexiones de unidifusión son transmisiones punto a punto entre un nodo de origen y un nodo de destino en la red. Se envía una transmisión a un controlador de destino.
IMPORTANTE: El método de unidifusión es el ajuste predeterminado. Utilice unidifusión porque reduce el uso de ancho de banda de la red. No obstante, si utiliza un controlador ControlLogix 5580 en un sistema de alta disponibilidad, debe utilizar multidifusión.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal