Descarga
¿Qué hace esta aplicación?
Una AOI para simular un motor con un E300, con el fin de utilizarlo en aplicaciones donde sea necesario observar su comportamiento y presentar aplicaciones de visualización con datos.
¿Esta aplicación es relevante para mí?
Permite simular mejor mi operación y fomentar la aplicación de HMI de una manera más realista.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
Software:
- Herramientas de importación de bibliotecas de Studio 5000 (Devices, UDT, AOI).
Conocimientos previos
- Studio 5000 Logix Designer
- Instrucciones Add-On (AOI)
- Tipos de Datos Definidos por el Usuario (UDT)
- Configuración EtherNet/IP
- Conceptos básicos del E300
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Guía de Implementación
- Paso 1
- Paso 2
- Paso 3
- Paso 4
- Paso 5
- Paso 6
- Paso 7
- Paso 8
Cree un archivo de controlador en Studio 5000 Logix.
Create-Studio-5000-Logix-Program.mp4
Agregue una tarjeta Ethernet al proyecto ControlLogix..
Add-Ethernet-Card.mp4
Importe el E300 al canal Ethernet creado en el Paso 2.
Import-E300-Module.mp4
Importe el UDT para el E300.
Import-Motor-Data-UDT.mp4
Importe el AOI para el E300.
Add-AOI-for-E300.mp4
Utilice el AOI en su programa.
Use-AOI-in-your-program.mp4
Realice el Download del programa a su controlador.
Download-the-program.mp4
Pruebe el programa.
Test-Program.mp4
Simulador de AOI de motor de CA para E300
Versión 2.0 - Mayo 2026