Niveles de idoneidad de la aplicación de seguridad
Nivel de idoneidad | Condiciones | Notas |
|---|---|---|
Aplicaciones con clasificación hasta SIL 2, según se define en las normas IEC 61508 y PLc, Cat. 2 según se define en la norma ISO 13849-1 | Los módulos utilizan el modo de canal individual:
| Tenga en cuenta lo siguiente:
El sistema de seguridad mayor dentro del que reside el módulo de E/S de seguridad puede proporcionar los diagnósticos necesarios para lograr el nivel de idoneidad declarado sin el requisito de que el modo de punto sea Safety Pulse Test. Para obtener el nivel de integridad de seguridad concreto, consulte los diagramas de cableado del módulo de seguridad correspondiente. |
Aplicaciones con clasificación hasta SIL 3, inclusive, según se define en la norma IEC 61508 y PLe, cat. 4 según se define en la norma ISO 13849-1 | Los módulos utilizan el modo de canal individual:
Los módulos utilizan el modo de doble canal:
Los módulos utilizan el modo de canal doble:
|
Entregue su opinión