Datos de seguridad de los módulos de salidas de seguridad
Atributo | Tipo de operación de punto | |
|---|---|---|
Canal individual | Doble canal | |
Tasa total de fallos (λ [relacionada con la seguridad]) | 4.00535E-06 | 4.09320E-06 |
Fracción de fallos seguros (SFF) | 99.997% | 99.997% |
Tasa de fallos seguros (λ S ) | 2.00268E-06 | 2.04659E-06 |
Cobertura de diagnóstico (DC) | 99.993% | 99.994% |
Tasa de fallos seguros detectados (λ SD ) | 2.00254E-06 | 2.04647E-06 |
Tasa de fallos seguros no detectados (λ SU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
Tasa de fallos peligrosos (λ D ) | 2.00268E-06 | 2.04660E-06 |
Tasa de fallos peligrosos detectados (λ DD ) | 2.00254E-06 | 2.04648E-06 |
Tasa de fallos peligrosos no detectados (λ DU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
Intervalo de la prueba de diagnóstico (DTI) (horas) | 8 | 8 |
Tolerancia a fallos de hardware (HFT) | 0 | 1 |
Tasa de disparos espurios (STR) | 3.366E-06 | 3.874E-06 |
Tiempo medio a fallo, espurio (MTTF - espurio), (horas) | 297048 | 258134 |
PFH (1/horas) | 1.317E-10 | 1.212E-10 |
PFD avg , a vida útil de 20 años | 1.154E-05 | 1.062E-05 |
Tiempo de reacción de seguridad (SRT), (milisegundos) | 6 | 6 |
Tiempo medio a fallo peligroso (MTTF D ) = 1/λD El tiempo medio de reparación (MTTR) es de 8 horas = DTI
IMPORTANTE:
El módulo defectuoso no se puede reparar y debe reemplazarse por un nuevo módulo dentro de MTTR. | ||
Entregue su opinión