Diagramas de cableado para el modo Safety y el modo Safety Pulse

Los siguientes diagramas de cableado muestran los módulos de salidas en los modos Safety y Safety Pulse.
IMPORTANTE:
El nivel de seguridad que se muestra en los diagramas es aplicable al propio módulo. Los dispositivos conectados deben tener su propio monitoreo de estado para lograr el nivel de seguridad de la aplicación.
IMPORTANTE:
Debe utilizar una fuente de alimentación eléctrica con clasificación SELV/PELV con los módulos de seguridad.
5034-OB8S y 5034-OB8SXT – SIL 2, PLc, Cat. 2 en modo de seguridad de canal individual o modo de impulso de seguridad
  • n = 0…7
Nivel SIL y Categoría
Exclusión de fallo
Otros
Modo de punto
SIL 2, PLc, cat. 2
Ninguna
El dispositivo externo conectado debe tener la clasificación SIL 2
  • Modo Safety Pulse
  • Modo Safety
    Condición: Se debe emitir al menos una demanda de seguridad cada 6 meses.
IMPORTANTE:
En el caso de que se produzca un circuito cruzado de cable externo entre el potencial positivo (es decir, SA+) y SO_n, la carga ya no podrá desactivarse. El módulo detecta el fallo del canal y establece el bit de fallo, lo que indica que el canal no puede efectuar una transición al estado de seguridad hasta que se borre el fallo.
5034-OB8S y 5034-OB8SXT – Hasta SIL 3, PLe incluido, Cat. 4 en modo de seguridad de canal individual o modo de impulso de seguridad
  • n = 0…7
Nivel SIL y Categoría
Exclusión de fallo
Otros
Modo de punto
SIL 2, PLd, cat. 3
Fallo de cableado externo
El dispositivo externo conectado debe tener la clasificación SIL 2
  • Modo Safety
    Condición: Se debe emitir al menos una demanda de seguridad cada 6 meses.
SIL 3, PLe, cat. 4
Utilice el contactor de seguridad IEC 60947
  • Modo Safety Pulse
  • Modo Safety
    Condición: Se debe emitir al menos una demanda de seguridad cada 24 horas.
5034-OB8S y 5034-OB8SXT – SIL 3, PLe, Cat. 4 en modo Safety Pulse o Safety de doble canal
  • n = 0, 2, 4, 6
  • Los pares de canales que admiten el modo de doble canal son:
    • Par de canales 0, 1
    • Par de canales 2, 3
    • Par de canales 4, 5
    • Par de canales 6, 7
Nivel SIL y Categoría
Exclusión de fallo
Modo de punto
SIL 3, PLe, cat. 4
Ninguna
Modo Safety Pulse
Fallo de cableado externo
Modo de seguridad
Condición: Se debe emitir al menos una demanda de seguridad cada 24 horas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal