Vista Connection

Utilice Connection para definir el comportamiento entre controladores y dispositivos:
  • Establezca el intervalo solicitado entre paquetes (RPI). Para obtener más información, consulte Intervalo solicitado entre paquetes.
  • Seleccione una conexión Unicast o Multicast para utilizarla en la red EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Conexión de unidifusión o multidifusión.
  • Vea la causa del fallo de conexión.
    CONSEJO: Si hay un fallo de conexión, el área Connection Fault muestra el código de error con una descripción que le ayuda a resolver los problemas del módulo. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas del módulo.
  • Inhiba el módulo. Para obtener más información, consulte Inhibición de módulo.
  • Configure la respuesta a fallos para un fallo de conexión mientras el controlador está en modo de marcha.
  • Habilite o inhabilite el diagnóstico automático.
    ATENCIÓN: Si no habilita Automatic Diagnostics, el dispositivo no publicará diagnósticos en FactoryTalk Alarms and Events.
Ejemplo de la vista Connection

Valores de RPI mínimos recomendados para filtros de muesca

En la tabla siguiente, cada ajuste del filtro de muesca tiene dos valores mínimos recomendados del RPI de módulo que proporcionan el tiempo necesario para recolectar las muestras de cada canal. El RPI mínimo recomendado para el módulo es el máximo de todos los valores recomendados por canal.
Filtro de muesca y valores mínimos recomendados del RPI del módulo
Filtro de muesca (Hz)
Valor mínimo recomendado del RPI del módulo
10
106
20
53.1
50
22
60 (predeterminado)
18.3
100
9
200
5.9
500
2.2
1000
1.1
2500
0.5
5000
0.3
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal