Intervalo solicitado entre paquetes
El intervalo solicitado entre paquetes (RPI) es un parámetro configurable que define la frecuencia específica a la que se intercambian datos entre el controlador propietario y el módulo.
Establece el valor RPI durante la configuración inicial del módulo y puede ajustarlo según sea necesario después de iniciarse la operación del módulo.
IMPORTANTE:
Si cambia el intervalo solicitado entre paquetes mientras el proyecto está en línea, se cierra la conexión al módulo y se vuelve a abrir de una de las siguientes maneras:
- Usted inhibe la conexión al módulo, cambia el valor del RPI y desinhibe la conexión.
- Cambia el valor de RPI. En este caso, se cierra y se vuelve a abrir la conexión inmediatamente después de aplicarse el cambio a la configuración del módulo.
Entregue su opinión