Resolución de problemas del módulo
Puede seguir los siguientes métodos para resolver los problemas del módulo:
- Indicadores de estado del móduloConsulte las correspondientes secciones específicas del módulo para obtener más información sobre cómo resolver los problemas utilizando los indicadores de estado del módulo.
- Aplicación Studio 5000 Logix Designer.
Resolución de problemas con la aplicación Studio 5000 Logix Designer
Revise el Controller Organizer para ver si hay un icono de advertencia en el módulo.
Icono de advertencia en Controller Organizer

Si hay un icono de advertencia presente, abra Module Properties y compruebe la barra de estado para identificar el tipo de fallo.
Mensaje de fallo en la barra de estado

Si la conexión presenta un fallo, vaya a la vista Connection y compruebe el código de error en el área Connection Fault.
Descripción de fallos de conexión con código de error

Código de error | Acción |
|---|---|
0x204 |
|
Error de codificación | Vaya a la vista Device Information para confirmar que el módulo físico es compatible o coincide con la identidad configurada. Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte el documento Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001. |
0x10 | Vaya a la vista Device Information y compruebe la revisión de firmware y el estado de fallo mayor:
|
Ejemplo de la vista Device Information con fallo mayor presente

Si un canal presenta un fallo, vaya a la vista Channels → Chxx y seleccione Diagnostics para ver la condición de diagnóstico del canal.
Ejemplo de cuadro de diálogo de diagnóstico de canal con fallo de cortocircuito

Si hay un fallo de sincronización de hora, vaya al cuadro de diálogo Device Diagnostics para comprobar el estado de sincronización de hora y la identidad del reloj Grandmaster.
Ejemplo de diagnóstico de dispositivo con sincronización de hora no sincronizada

La identidad del reloj Grandmaster debe coincidir con la identidad del reloj Grandmaster de la red. Compruebe también el estado de la sincronización de hora del adaptador en el cuadro de diálogo Device Diagnostics del adaptador.
Entregue su opinión