Descarga
¿Qué hace esta aplicación?
Imagine la posibilidad, facilidad y ahorro de costos de conectar su aplicación a Studio 5000 Design Studio estando en su base, directamente con los controladores y la red/subredes presentes en su cliente de forma remota, a través de una VPN segura. Eso es exactamente lo que permite esta solución.
La solución FactoryTalk® Remote Access™ con Stratix 4300 proporciona comunicaciones seguras a través de Internet para habilitar rendimiento y seguridad para asistencia remota bajo demanda, instalación, programación, resolución de problemas y mantenimiento de cualquier sistema y aplicación de automatización de forma remota que puede ser utilizada por usuarios finales y fabricantes de máquinas.
Nota:
Para una buena comprensión de esta nota de aplicación, recomendamos encarecidamente leer nuestra nota de aplicación: Acceso remoto utilizando FactoryTalk® Remote Access™ Runtime, que presenta conceptos básicos para comprender esta nota de aplicación. https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support/product/product-downloads/innovation-center/acesso-remoto-utilizando-factory-talk-remote-access-runtime.html
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
FT-Remote Access es un servicio en FactoryTalk HUB. FT-Remote Access tiene dos (2) componentes principales de trabajo:
- FT Remote Access Manager: Un cliente basado en web utilizado para mantener e iniciar conexiones remotas:
- Permite la administración de cuentas, usuarios y permisos, y la inscripción de dispositivos
- Habilita VPN para conectividad remota
- FT Access EndPoint: el elemento final para la conexión, puede ser:
- FactoryTalk Runtime
- Stratix® 4300 Remote Access™ Router
- OptixPanel™ Graphic Terminal
- Módulo integrado de edge computing™
Este documento tiene como objetivo presentar cómo configurar el acceso remoto entre FT Remote Access Manager (FT-HUB-cloud) con controladores y red usando FactoryTalk® Remote Access™ y Stratix 4300.
Esta solución que utiliza el Stratix 4300 se aplica cuando existe la necesidad de acceso remoto directamente a controladores (ControlLogix, CompactLogix, MicroLogix, Micro800), red y periféricos sin la presencia de una PC o IPC.
VENTAJAS
FactoryTalk® Remote Access™ Manager integrado con la suite de productos en la nube FactoryTalk® Hub™ para una gestión de roles simplificada y fácil acceso a otras aplicaciones.
- Utiliza credenciales familiares de la cuenta MyRockwell
- Cliente basado en web para la gestión centralizada de la solución de acceso remoto:
- Inscribir dispositivos en su organización
- Iniciar conexión VPN
- Crear grupos y usuarios basados en roles para gestionar el acceso
- Configurar el router Stratix® 4300 y aplicar control de permisos
- Ver auditorías de dominio y conexión remota, y registros de actividad
- FactoryTalk® Remote Access™ Manager está disponible como suscripción
Conexiones Simultáneas
Las conexiones simultáneas son el número de usuarios que necesitarán conectarse a cualquier punto final de acceso remoto al mismo tiempo.
- Las conexiones se asignan a una organización y no pueden dividirse entre varias organizaciones
- Las conexiones simultáneas no son aditivas
Otras Ventajas y Capacidades Clave
- Acceda remotamente a equipos mediante una conexión VPN, transfiera archivos y vea pantallas de operador.
- La autenticación de dos factores puede aplicarse para validar la identidad del usuario, y el protocolo de cifrado Transport Layer Security (TLS) garantiza confidencialidad, integridad y autenticidad.
- Los registros y rutas de auditoría están disponibles para rastrear operaciones remotas y conexiones establecidas.
LIMITACIONES/DESVENTAJAS
No hay herramientas de análisis ni paneles de gestión.
¿Esta aplicación es relevante para mí?
- Aplicaciones
- Aplicaciones de servicio remoto para brindar soporte a la instalación, resolución de problemas y mantenimiento.
- Industrias
- En todas las industrias atendidas por Rockwell Automation.
- Personas
- Ejecutivo - Operaciones
- Gerente - Ingeniería
- Gerente - TI
- Gerente - Operaciones
- Gerente – Mantenimiento
- Público objetivo
- Aunque el producto será valioso para usuarios finales e integradores de sistemas, el uso principal será para OEMs.
- Desafíos y Resultados del Cliente
- Reduce o elimina el tiempo y los costos de viaje para mantener y proporcionar servicios de soporte remoto bajo demanda.
- El cliente basado en web simplifica el acceso remoto, la configuración y la gestión.
- Permite a los usuarios conectarse rápidamente con máquinas mediante un cliente basado en web.
- Unirse a una sesión con un operador remoto para colaborar en acciones en tiempo real.
- Conecte rápidamente a sus expertos de dominio con problemas críticos, sin importar dónde estén físicamente ubicados.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
Hardware
- Stratix 4300
Software
- FactoryTalk Hub, basado en la nube – No requiere instalación
- FactoryTalk® Remote Access™ Manager, basado en la nube – No requiere instalación
- FactoryTalk Tools Remote Access Tools – Versión 13.5.174
Conocimiento Previos
- Conocimiento del sistema operativo Windows o Linux
Guía de Implementación
- Paso 1
- Paso 2
- Paso 3
1 - Consulte el documento: Acceso remoto usando FactoryTalk® Remote Access™ Runtime, presenta conceptos básicos para comprender esta nota de aplicación.
Para la configuración base es necesario:
- Inicio de sesión Rockwell
- Paquete de suscripción – conexión simultánea
- Crear una organización o unirse a una organización ya creada y configuraciones pertinentes
- Acceder al Remote Access Manager para acceder al Stratix 4300 y conectarse a la VPN
Nota: Esta información está en el documento vinculado arriba.
2 - Realice la configuración del Stratix 4300. Para hacerlo, descargue el manual 1783-um014_-en-p.pdf en General_Files, contiene todos los detalles para configurarlo, mejores prácticas e información pertinente.
Importante: También preste atención a los detalles de seguridad para arquitecturas típicas de acceso remoto, presentes en el capítulo 1, página 14 del manual.
1 - Instale el software FactoryTalkRemoteAccessToolsSetup.13.5.174
- Acceda a FactoryTalk Hub – basado en la nube
- Use su cuenta AR para iniciar sesión
- https://home.cloud.rockwellautomation.com
- Abra FactoryTalk Remote Access Manager
2 - Asocie el router Stratix 4300 con el dominio
- Debe conectarse localmente y agregarlo localmente conectando su computadora directamente al puerto LAN. La IP predeterminada es 192.168.0.1. El nombre de usuario y la contraseña son "admin". Consulte la página 24 del manual 1783-um014_-en-p.pdf.
Video que muestra cómo configurar el acceso remoto en un controlador CompactLogix L27, usando Studio 5000 de acuerdo con la arquitectura presentada.
Acceso remoto mediante Studio5000 utilizando FactoryTalk Remote Access con Stratix 4300
Versión 2.0 - Septiembre de 2026