Loading

Control de movimiento de seguridad
Allen-Bradley

Nuestros productos de control de movimiento de seguridad están diseñados para aumentar el rendimiento y la eficiencia energética, a la vez que ayudan a maximizar la seguridad del sistema.
Loading
  1. descripción general
Open All Close All
descripción general
Allen Bradley
Vista lateral a 45 grados de un ArmorKinetix Distributed Servo Drive y un ArmorKinetix Distributed Servo and Motor uno al lado del otro sobre un fondo blanco.

Servovariadores distribuidos ArmorKinetix

Nuestros ArmorKinetix® Distributed Servo Drives ofrecen el alto rendimiento del Kinetix® 5700 Servo Drive en un factor de forma compacto On-Machine™ que permite que sus máquinas de producción sean más eficientes, con mayor flexibilidad y rentabilidad que nunca. Disponible como una solución integrada de variador-motor y como un variador cerca del motor, esta tecnología permite un enfoque revolucionario para diseñar máquinas que requieran menos piezas y terminaciones, y que tengan menores requerimientos de espacio en planta.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5700

Nuestros Kinetix® 5700 Servo Drives Bulletin 2198 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP™ para aplicaciones de fabricantes de máquinas personalizadas de gran tamaño. El Kinetix 5700 Servo Drive puede ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha y mejorar el rendimiento de la máquina. Ofrece la simplicidad, la potencia y el ahorro de espacio que necesita para ayudar a poner en marcha su máquina más rápidamente.

Detalles del producto

Los servovariadores Allen‑Bradley Boletín 2198 Kinetix® 5500 se conectan y funcionan con los controladores CompactLogix 5370, compatibles con control de movimiento integrado en EtherNet/IP.

Servovariadores Kinetix 5500

Los servovariadores Kinetix® 5500 Bulletin 2198 se conectan y funcionan con los controladores CompactLogix™ 5370, compatibles con movimiento integrado en EtherNet/IP™. Con su diseño innovador y compacto, el Kinetix 5500 ayuda a minimizar la huella de la máquina y simplifica el cableado del sistema. Además, el puerto doble Ethernet permite tanto topologías de línea como de anillo a nivel de dispositivos (DLR).

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5300

Ideal para máquinas pequeñas y medianas, nuestro Kinetix® 5300 Boletín 2198 ofrece la flexibilidad de diseño que espera de movimiento integrado de Allen-Bradley en servo drives EtherNet/IP™, en una oferta simplificada para cubrir sus necesidades esenciales de fabricación de máquinas.       

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5100

Nuestros servovariadores Kinetix® 5100 Bulletin 2198 proporcionan una opción escalable para la solución de servos en un solo producto. Este variador ofrece una solución de rango de potencia extendida hasta 15 kW para admitir aplicaciones independientes, Micro 800 o controladas por Logix. Los variadores Kinetix 5100 vienen con entradas y salidas estándar, diferentes modos de control, además de Safe Torque Off y doble puerto EtherNet/IP™ para diversas topologías de red.

Detalles del producto

Los servovariadores EtherNet/IP Kinetix® 6500 Bulletin 2094 de Allen‑Bradley combinan movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta.

Servovariadores Kinetix 6500

Nuestros servovariadores Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ Bulletin 2094 combinan movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP™ abierta. Este servovariador puede formar parte de una solución que utiliza EtherNet/IP™ para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, E/S, actuadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP™. Este servovariador proporciona funciones de seguridad para ayudar a mejorar la seguridad del operador y aumentar la eficiencia de la máquina. Su estructura modular proporciona una plataforma adaptable para futuras mejoras de la máquina.

Detalles del producto

Encoders absolutos Allen-Bradley en EtherNet/IP™

Encoders absolutos en EtherNet/IP

Nuestros encoders absolutos EtherNet/IP están diseñados con un switch EtherNet/IP incorporado y puertos Ethernet dobles para admitir redes lineales y topologías de anillo a nivel de dispositivos. Al proporcionar retroalimentación auxiliar directamente a través de una red EtherNet/IP, estos encoders eliminan la necesidad de cableado punto a punto. Estos encoders están diseñados para ofrecer un alto rendimiento y confiabilidad en ambientes industriales difíciles. Nuestra oferta de encoders incluye modelos que incorporan el encoder como un eje de retroalimentación solamente para aplicaciones de máquinas que utilizan movimiento integrado en EtherNet/IP. También ofrecemos modelos diseñados para aplicaciones de seguridad que requieren funciones de seguridad de monitoreo de velocidad, dirección o posición.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Control de seguridad de movimiento
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.