Loading
Imagen principal de Armor PowerFlex 350 NPI
Nuevo producto

Variadores Armor PowerFlex 350
Allen-Bradley

Nuestros variadores Armor PowerFlex 350 On-Machine™ proporcionan una solución integrada, cercana al motor y preingenierizada para entornos hostiles.
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(10)
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
¿Busca un variador que satisfaga sus aplicaciones más exigentes? Nuestros variadores Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ son una nueva generación de soluciones de control de motor On-Machine™ que pueden ayudarle a conseguirlo. Proporcionan EtherNet/IP™ de dos puertos gigabit integrado, una variedad de opciones de control de motor, opciones de montaje flexibles y características de seguridad de hardware y de red. Se integran con Logix y el software de diseño Studio 5000® para ofrecer un rendimiento y una facilidad excepcionales.

Estos variadores proporcionan una solución integrada, cerca del motor y prediseñada, diseñada para ambientes difíciles en los que la reducción del tiempo de instalación y costo de instalación son fundamentales. Los variadores Armor PowerFlex 350 combinan un diseño innovador que reduce el costo de instalación, el tiempo de instalación y el tiempo improductivo no planificado. Sustituyen varios componentes por una solución de control de motor integrada.

Frame A 1–3 Hp, 0.75–2.2 kW

Frame B 5–10 Hp, 3.7–7.5 kW

Logotipo de Allen-Bradley

Descubra una  nueva generación  de On-Machine Drives

Hemos llevado el control de motor On-Machine al siguiente nivel con las soluciones de control de motor Armor PowerFlex 350. Inteligentes, seguros, protegidos y sencillos: los Armor PowerFlex 350 drives son una solución escalable diseñada para ayudar a satisfacer las necesidades de su aplicación.

Nuestra solución On-Machine es un enfoque de diseño de equipos descentralizado que ayuda a reducir los desafíos que presentan las soluciones basadas en gabinete para OEM y usuarios finales.


Soluciones de control de motor On-Machine™ para sus aplicaciones más exigentes
Cajas en una cinta transportadora, bienes de consumo envasados, cpg, mes, sistema de ejecución de manufactura
Folleto
Soluciones de control de motor On-Machine™ para sus aplicaciones más exigentes

Variadores Armor™ PowerFlex®: diseñados para ser tecnología inteligente, seguros, protegidos y sencillos

DESCARGUE AHORA

Ya sea que sea un OEM o un usuario final, su tiempo es valioso

Si lo que le importa es poner en marcha las operaciones rápidamente, un Armor PowerFlex 350 drives puede ayudarle. Armor PowerFlex drives y nuestra plataforma de control Logix comparten un entorno de software fácil de usar. Tener la plataforma compartida puede hacer que el diseño, la integración y el mantenimiento de un sistema unificado sean más simples y rápidos.

Calcule su ROI

¿Alguna vez ha querido calcular el retorno de su inversión? Haga clic en nuestra calculadora de ROI para descubrirlo.


Una solución On-Machine™ podría ser la adecuada para usted, ya sea que sea un OEM o un usuario final. Con un Armor PowerFlex 350 puede:

  • Reducir su tiempo de ingeniería y ayudar a acelerar la integración de manera significativa
  • Acelerar su tiempo de instalación mediante orientaciones de montaje flexibles y cables de conexión rápida
  • Reducir el costo total mediante el uso de un enfoque simple y más modular para el diseño de máquinas 
  • Reducir el riesgo de fallos con nuestro diseño resistente al medio ambiente
¿Por qué un OEM debería elegir nuestra solución On-Machine™?
Almacén automatizado. Cajas con piezas de repuesto moviéndose en un transportador
INFOGRÁFICO
¿Por qué un OEM debería elegir nuestra solución On-Machine™?

Elija una solución On-Machine™ Armor™ PowerFlex® 350 de variador para ayudar a maximizar la utilización de la máquina con dato en tiempo real disponible para la empresa.

DESCARGUE AHORA
¿Por qué un usuario final debería elegir nuestra solución On-Machine™?
Ingeniero asiático que utiliza tecnología digital de fábrica inteligente 4.0 IoT internet de las cosas, proceso digital, industria futura, gestión productiva, aplicación de tecnología inteligente, sistema de control de planta, fondo de planta
INFOGRÁFICO
¿Por qué un usuario final debería elegir nuestra solución On-Machine™?

Las soluciones On-Machine™ Armor™ PowerFlex® 350 mueven los controles y el hardware fuera del gabinete, lo que ahorra espacio en la planta y minimiza el tiempo de implementación. 

DESCARGUE AHORA

Durabilidad y seguridad incorporadas en el diseño

Mantener limpio el equipo es imprescindible en zonas sucias. Los variadores Armor PowerFlex 350 están diseñados para resistir el lavado con agua, por lo que son adecuados para las aplicaciones más exigentes. Nuestras funciones inteligentes, seguras, seguras y simples no se detienen ahí. La seguridad en red integrada en los variadores Armor PowerFlex 350 ayuda a simplificar el diseño de la máquina y a minimizar las redundancias de los componentes.

Demostración interactiva de los variadores Armor™ PowerFlex® 350
Una línea de transporte industrial. Aparecen botellas rojas sobre la línea. Un fluido cáustico gotea sobre el producto Armor PowerFlex, lo que demuestra su durabilidad
Demostración interactiva de los variadores Armor™ PowerFlex® 350

Obtenga más información sobre cómo los variadores Armor™ PowerFlex® 350 contribuyen a habilitar un diseño sin gabinete.

Más información

La decisión de control de motor inteligente

gráfico circular de reducción de costos de seguridad sombreado en azul que indica las 8 en punto

Reducción de costos de seguridad

La seguridad en red permite una implementación rentable de la seguridad de máquinas, utilizando una experiencia común de software y hardware.

gráfico circular de puesta en marcha más rápida sombreado en azul indica las 5 en punto

Puesta en marcha más rápida

Premier Integration ofrece una experiencia de usuario coherente, desde el diseño, la configuración, la operación y el mantenimiento. Permite acceder a los datos en toda la empresa.

gráfico circular de reducción de costos de tiempo improductivo sombreado en azul indica las 10 en punto

Reducción de costos por tiempo improductivo

Obtenga dato en tiempo real de dispositivos para mantenimiento predictivo y que sean accesibles a modelos analíticos de mayor nivel.

gráfico circular de reducción de costos de seguridad sombreado en azul que indica las 8 en punto

Velocidad, diseño, instalación e integración

Una solución integrada que combina funciones, como desconexión local y frenado dinámico, en un resultado cohesivo.

gráfico circular de reducción de costos de seguridad sombreado en azul que indica las 8 en punto

Reducción del tiempo medio de reparación

Instalación en planta y cambios de diseño más rápidos al eliminar los gabinetes personalizados.

gráfico circular de reducción de costos de seguridad sombreado en azul que indica las 8 en punto

Menos errores

Los cables de desconexión rápida para todas las conexiones de campo minimizan los fallos de prueba debido a errores de cableado.

Características y beneficios

  • Compatible con motores asíncronos trifásicos y motores de imán permanente
  • Equipado con gabinete IP66, Tipo 4/12 con diseño higiénico
  • Ofrece un amplio rango de potencia de motor y un amplio rango ambiental
  • Utiliza una red EtherNet/IP™ gigabit de dos puertos resiliente y tolerante a fallos con capacidad de anillo a nivel de dispositivos incorporada
  • Disponible en dos gabinetes: 3 Hp y 10 Hp
  • Ofrece una instalación de montaje flexible
  • Fácil de instalar, configurar y poner en marcha con asistentes y flujos de trabajo integrados
  • Utiliza estado y diagnóstico local y de red completos con funciones predictivas
  • Equipado con conexión de desconexión rápida

Variadores de seguridad Armor PowerFlex 350

  • Admiten funciones de seguridad avanzadas como STO, SS1, SLS, SLP, SDI y SBC
  • Ofrecen seguridad cableada e integrada (CIP) en un solo producto
  • Están equipados con E/S de seguridad de usuario
Webinar grabado: Comprensión de las soluciones On-Machine™

En este webinar de conceptos básicos, nuestros ponentes detallarán el diseño distribuido y los componentes de una solución On-Machine™ y resaltarán los productos On-Machine™ que Rockwell Automation tiene para ofrecer.

Más información

Industrias

Contamos con la experiencia y las soluciones para satisfacer sus desafíos únicos de automatización industrial en cualquier parte del mundo.

Soluciones para OEM de manejo de materiales
Soluciones para OEM de manejo de materiales
Soluciones para OEM de manejo de materiales
Acelere la entrega de sistemas automatizados de manejo de materiales más inteligentes y ágiles y atienda las necesidades de los clientes en un mercado dinámico. 
Más información
Automatización de alimentos y bebidas
Automatización de alimentos y bebidas
Automatización de alimentos y bebidas
Mediante The Connected Enterprise®, nuestros sistemas de automatización y control de alimentos y bebidas le ayudarán a desarrollar una respuesta más ágil a los cambiantes gustos de los consumidores.
Más información
Automatización automotriz
Automatización automotriz
Automatización automotriz
Las soluciones de automatización para la fabricación automotriz ayudan a las plantas a funcionar de manera más eficiente en todos los procesos. Obtenga más información sobre las soluciones de Rockwell Automation aquí.
Más información
Soluciones para fabricantes de equipos originales y de máquinas
Soluciones para fabricantes de equipos originales y de máquinas
Soluciones para fabricantes de equipos originales y de máquinas
Rockwell Automation empodera a los fabricantes del equipo original con soluciones de máquinas inteligentes para mejorar la eficiencia, la flexibilidad y la innovación basada en datos.
Más información

Amplíe su solución de control On-Machine™

Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Cree máquinas más simples y eficientes en cuanto a energía y desate el poder del control de movimiento descentralizado con los servoaccionamientos distribuidos ArmorKinetix.
Bloques de E/S ArmorBlock 5000
Bloques de E/S ArmorBlock 5000
Bloques de E/S ArmorBlock 5000
Nuestros bloques de E/S ArmorBlock 5000 con tecnología IO-Link proporcionan una solución integrada y solución escalable diseñada para uso On-Machine™ en ambientes difíciles.
Controladores ControlLogix 5570
Controladores ControlLogix 5570
Controladores ControlLogix 5570
Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, de temperatura extrema y On-Machine™ adecuados para aplicaciones de proceso, movimiento, discretas y de alta disponibilidad.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de medios On-Machine™ para productos Armor PowerFlex 350, ArmorStart y ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
Especificaciones de los variadores de CA Armor™ PowerFlex 350 35-TD001_-EN-P
Especificaciones de rendimiento de los variadores de CA PowerFlex según el reglamento de diseño ecológico (EU) 2019/1781 PFLEX-TD003_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de puertas de repuesto Armor™ PowerFlex 350 35-IN001_-EN-P
Instalación de la cubierta de la sección de potencia de repuesto Armor™ PowerFlex 350 35-IN002_-EN-P
Instalación de las aletas de protección y la lógica Armor PowerFlex 350 35-IN003_-EN-P
Instalación de los pies de montaje de repuesto del Armor PowerFlex 350 35-IN004_-EN-P
Instalación de placas de repuesto de prensaestopas Armor PowerFlex 350 35-IN005_-EN-P
Instalación de resistencias de freno dinámico de servicio ligero Armor PowerFlex 350 35-IN006_-EN-P
Instalación de resistencias de freno dinámico para servicio normal Armor PowerFlex 350 35-IN007_-EN-P
Instalación del kit de repuesto de ventilador Armor PowerFlex 350 35-IN008_-EN-P
Instalación del kit de reemplazo de núcleo de ferrita Armor PowerFlex 350 35-IN009_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario de los variadores de CA Armor PowerFlex 350 35-UM001_-EN-P
Program Guides Publicación
Técnica de aplicación de CIP Security con productos de Rockwell Automation SECURE-AT001_-EN-P
Velocidad con límite seguro y desbloqueo de puerta de guarda con técnica de aplicación de función de seguridad Armor PowerFlex 350 SAFETY-AT201_-EN-P
Product Profiles Publicación
Infografía OEM On-Machine™ 280-SP003_-EN-P
Infografía para usuarios finales On-Machine™ 280-SP004_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de soluciones de control de motor Armor PowerFlex 350 35-BR001_-EN-P
Información de producto de los variadores de CA Armor PowerFlex 350 35-PC001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE
  • Listado cULus
  • EtherNet/IP
  • Seguridad funcional
  • Instalación de motor en grupo
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • Seguridad IEC 62443-4-2
  • SEMI  F47
  • Marcado UKCA

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Variadores Armor™ PowerFlex® 350
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.