Loading

Aumente el tiempo productivo con el software IntelliCENTER de centro de control de motores
Allen-Bradley

Vea el interior de su centro de control de motores con dato en tiempo real y diagnósticos. El software IntelliCENTER de control de motores ayuda a reducir los costos de puesta en marcha, mantenimiento y tiempo improductivo
  1. descripción general
  2. Documentación
Open All Close All
descripción general
  • Dos ingenieros en la sala de control mirando monitores que muestran la tecnología inteligente del centro de control de motores IntelliCENTER. Capturas de pantalla del video de Intelligent Packaged Power
  • Main Image
Dos ingenieros en la sala de control mirando monitores que muestran la tecnología inteligente del centro de control de motores IntelliCENTER. Capturas de pantalla del video de Intelligent Packaged Power
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Dos ingenieros en la sala de control mirando monitores que muestran la tecnología inteligente del centro de control de motores IntelliCENTER. Capturas de pantalla del video de Intelligent Packaged Power
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Logotipo de Allen-Bradley

El dato en tiempo real ayuda a mantener su operación en marcha. Con el software IntelliCENTER® de centro de control de motores, obtiene una visión clara de sus centros de control de motores (CCM) y de cada dispositivo inteligente en su interior. Vea qué está funcionando, qué no, los fallos y las alarmas, todo en una sola plataforma.

Exclusivamente para CENTERLINE® y FLEXLINE™ MCCs, nuestro software de centro de control de motores utiliza EtherNet/IP seguro para facilitar la configuración, operación y monitoreo de sus dispositivos de control de motores desde la seguridad de una sala de control.

Configuración más rápida, información más clara, más tiempo productivo

  • Integración de primera calidad 
  • conectividad empresarial
  • Monitoreo y diagnóstico remotos
  • elevation view de la línea de centro de control de motores
  • Configuración sencilla de dispositivos
  • Gestión de documentación de activos

El software de control de motores ayuda a aumentar la productividad

Diseñamos soluciones de control de motores para las industrias más exigentes. Desde empresas globales de alimentos y bebidas hasta empresas industriales de minería, gas y petróleo. Y cuando su operación requiere confiabilidad 24/7, la visibilidad de todos sus centro de control de motores y dispositivos de control de motores es fundamental.

Experimente un control de motores más inteligente con IntelliCENTER software — ahora disponible con:

  • CENTERLINE 2100 bajo voltaje MCCs
  • FLEXLINE 3500 bajo voltaje MCCs
  • CENTERLINE 1500 mediano voltaje MCCs
Industria de refinería de gas y petróleo e icono que conecta redes para información y uso de tecnología moderna,

Ingeniero en automatización industrial trabajando en una computadora en una fábrica

El software IntelliCENTER es la ventana definitiva a su centro de control de motores

El software IntelliCENTER ofrece el estado en tiempo real de todos sus dispositivos inteligentes del centro de control de motores, incluyendo listo, en marcha, advertencia, fallo y pérdida de comunicación. Esta visibilidad ayuda a aumentar el tiempo productivo, la productividad y a ofrecer un rápido retorno de la inversión. Nuestro software para centro de control de motores ofrece:

  • Menores costos de ingeniería, equipos e instalación
  • Puesta en marcha, arranque y mantenimiento de MCC acelerados
  • Mayor tiempo productivo con datos de operación en tiempo real y estado de procesos 
  • Mayor seguridad con acceso remoto

El software inteligente de control de motores le ayuda a operar y mantener un sistema conectado. Ahora puede llevar el diseño de su sistema a la nube con FactoryTalk® Design Studio™, una herramienta de diseño de colaboración basada en la web con IA generativa y compatibilidad con múltiples controladores para aumentar la productividad.


Reduzca el costo de diseño e instalación de sistemas de CCM

Los centros de control de motores diseñados con tecnología IntelliCENTER cuentan con controles de motor inteligentes y EtherNet/IP incorporados, todos preconfigurados y probados en la fábrica.

  • El cableado complejo se reduce a un cable Ethernet con clasificación de 600 V que conecta todos los dispositivos, lo que reduce hasta en un 90 % el tiempo de instalación de cableado fijo.
  • Los dispositivos de control de motor de su CCM se preconfiguran y validan antes de llegar a las instalaciones.
  • Importe todos los dispositivos EtherNet/IP del centro de control de motores a su proyecto en un solo paso, lo que permite una fácil asignación a un controlador. Las configuraciones de los dispositivos se importan automáticamente, incluido el tipo de dispositivo, el nombre del dispositivo y la dirección IP.

Al utilizar un producto de diseño basado en la nube, FactoryTalk® Design Studio, los diseñadores de sistemas de automatización industrial mejoran la colaboración y la productividad con flujos de trabajo simplificados. El resultado: un tiempo de lanzamiento al mercado más rápido y sistemas que cuestan menos de construir y mantener.

Hombre conectando un cable Ethernet a un controlador Stratix

Elevation view de CL2100 con el monitoreo de estado habilitado

Aumente la seguridad del personal y la visibilidad de los activos

El software de control de motores IntelliCENTER permite a los operadores monitorear de forma remota el estado de los dispositivos conectados en red desde la seguridad de la sala de control, para ayudar a proteger a su personal de la exposición a peligros eléctricos.

  • Una elevation view gráfica fácil de entender representa todos los compartimentos del centro de control de motores y los dispositivos conectados en la línea del centro de control de motores.
  • El tablero proporciona una vista de dato en tiempo real crítico.
  • Los indicadores de estado muestran la condición de cada dispositivo de control de motores, por lo que es fácil ver qué está funcionando, qué presenta fallas o qué está en alarma.

Solucione problemas y diagnostique sus dispositivos de control de motores sin acercarse al centro de control de motores.


Reduzca el tiempo improductivo de producción no planificado

Las alertas y las herramientas de diagnóstico facilitan la visualización y resolución de problemas, lo que mejora la productividad. Las advertencias le incitan a actuar antes de que se produzca un fallo.

Además, encontrará documentación completa del centro de control de motores cuando la necesite. Su conjunto de datos IntelliCENTER proporciona una biblioteca de manuales, diagramas de cableado y lista de piezas de repuesto para todos los componentes en sus cubos y agrupaciones del centro de control de motores.

Trabajador asiático sonriente de pie en una producción con casco y brazos cruzados

Centros de control de motores disponibles con el software IntelliCENTER de control de motores

FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE low voltage IEC motor control centers (MCCs). Built for industrial motor control, power distribution and switchgear needs. Meet IEC 61439 1 & 2
Más información
CENTROLINE 2100 centro de control de motores de bajo voltaje
Centro de control de motores CENTERLINE 2100 con tecnología IntelliCENTER para el control de motores industriales en fábricas
CENTROLINE 2100 centro de control de motores de bajo voltaje

El centro de control de motores CENTERLINE 2100 cumple con las normas UL 845 y ofrece soluciones avanzadas de conectividad, control de procesos y potencia, y seguridad para innumerables industrias.

Más información
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Unos gabinetes industriales altos, grises y de metal de tres secciones albergan un centro de control de motores CENTERLINE 1500.
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Our MCC improves industrial automation efficiency for heavy industrial manufacturing and processing environments and meets UL 347 safety standards.
Más información
¿Listo para comenzar?

Hable con un experto. Comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Contáctenos

Herramientas y recursos

  • Soluciones de tecnología inteligente de control de motores para la industria del agua
    Vista aérea superior Planta de tratamiento de agua, vista aérea superior de tanque de sedimentación de clarificador de contacto sólido de recirculación, conceptos y antecedentes de ecosistema y ambiente saludable.
    Folleto
    Soluciones de tecnología inteligente de control de motores para la industria del agua

    Una solución integrada con PowerFlex® drives, CENTERLINE® MCCs y tecnología IntelliCENTER® mejora el rendimiento del sistema y ayuda a:

    • Reducir los costos de ingeniería y puesta en marcha.
    • Disminuir el consumo de energía.
    • Mejorar la calidad de la alimentación eléctrica.
    • Reducir el tiempo improductivo.
    Más información
  • MCC Ethernet/IP con tecnología IntelliCENTER
    FLEXLINE 3500 rok vista frontal dos accesos a cables frontales
    Interactivo
    MCC Ethernet/IP con tecnología IntelliCENTER

    Descubra cómo EtherNet/IP ayuda a mejorar la integración, reduce el tiempo de configuración de su centro de control de motores, aumenta la velocidad de la red y le permite monitorear, resolver problemas y diagnosticar su centro de control de motores rápidamente desde casi cualquier lugar.

    Más información
  • Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    capacidad
    capacidad
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Our smart solutions deliver real time predictive analytics, high-performance motor control & connected capabilities to increase productivity & reduce downtime
    Explore nuestras capacidades
  • Configuración del monitoreo del estado de dispositivos del centro de control de motores en FactoryTalk® Design Studio™ con IntelliCENTER
    Logotipo de bug izquierdo de Rockwell Automation
    Video de Youtube
    Configuración del monitoreo del estado de dispositivos del centro de control de motores en FactoryTalk® Design Studio™ con IntelliCENTER

    Cómo configurar el monitoreo del estado de los dispositivos para su centro de control de motores en FactoryTalk Design Studio con tecnología IntelliCENTER. Aprenda a conectar dispositivos, habilitar el acceso remoto y ver el estado de los dispositivos mediante FactoryTalk Design Studio

    Ver ahora
  • Cómo ver y gestionar agrupaciones de centro de control de motores en FactoryTalk® Design Studio™ con IntelliCENTER
    Logotipo de bug izquierdo de Rockwell Automation
    Video de Youtube
    Cómo ver y gestionar agrupaciones de centro de control de motores en FactoryTalk® Design Studio™ con IntelliCENTER

    Cómo ver y gestionar su MCC lineup en FactoryTalk® Design Studio™ con tecnología IntelliCENTER®. Integrar los conjuntos de datos de IntelliCENTER® con Logix Designer es rápido y sencillo con FactoryTalk® Design Studio™.

    Ver ahora
  • Vea la documentación de su línea de centro de control de motores en FactoryTalk® Design Studio™: IntelliCENTER
    Logotipo de bug izquierdo de Rockwell Automation
    Video de YouTube
    Vea la documentación de su línea de centro de control de motores en FactoryTalk® Design Studio™: IntelliCENTER

    Aprenda cómo ver la documentación de su línea de centro de control de motores en FactoryTalk® Design Studio™ con la tecnología IntelliCENTER®. Localice rápidamente planos, manuales y listas de repuestos para su centro de control de motores de baja tensión (LV MCC) o centro de control de motores de media tensión (MV MCC) con FactoryTalk® Design Studio™.

    Ver ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de centro de control de motores CENTERLINE 2100 2100-SG003_-EN-P
Guía de selección de controladores de media tensión CENTERLINE 1500 1500-SG001_-EN-P
Centro de control de motores CENTERLINE 1500 con tecnología IntelliCENTER usando una red EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual de referencia de centros de control de motor CENTERLINE con tecnología IntelliCENTER que utilizan una red EtherNet/IP MCC-RM001_-EN-P
Manual del usuario del software IntelliCENTER MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Publicación
Técnica de aplicación IntelliCENTER Active X MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left Software de centro de control de motores IntelliCENTER
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.