Loading

Foundation Fieldbus para procesos
Allen-Bradley

El estándar FOUNDATION Fieldbus ofrece la capacidad de distribuir la arquitectura de control en toda su instalación.
Loading
  1. descripción general
Open All Close All
descripción general
Main Image

Caja de empalmes redundante inteligente Fieldbus de 4 caminos

Nuestra caja de empalmes redundante inteligente Fieldbus de 4 caminos Boletín 1788 proporciona un método simple, redundante y tolerante a fallos para conectar dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1) . La unidad proporciona protección de segmento a cuatro puertos de línea de derivación de dispositivo de campo mediante el monitoreo continuo de las corrientes de derivación y la desconexión de una derivación con fallos para proteger el resto del segmento cuando se detecta un fallo. El monitoreo de troncal en configuraciones redundantes permite la reencaminación de mensajes de troncal alrededor de fallos de cable.

Detalles del producto

Main Image

Caja de empalmes Fieldbus inteligente de 6 vías

Nuestra caja de empalmes Fieldbus inteligente de 6 vías Boletín 1788 proporciona un método tolerante a fallos para conectar dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad consta de un puerto de entrada de bus, un puerto de salida de bus y seis puertos de línea de derivación de dispositivos de campo. La corriente de bus de cada puerto de línea de derivación se monitorea continuamente. Si se detecta un fallo, la línea de derivación se aísla hasta que se corrige el fallo. Incluso con uno de los segmentos en cortocircuito, todos los dispositivos de campo restantes en el bus pueden comunicarse.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus H1

Nuestro Boletín 1788 Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus H1

Nuestro Boletín 1788 Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de red industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus para procesos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.