Caja de empalmes Fieldbus 4-Way 1788 Allen-Bradley
Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus redundante de 4 caminos Bulletin 1788 proporciona un método simple, redundante y tolerante a fallos para conectar dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1).
Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus redundante de 4 vías Boletín 1788 proporciona un método simple, redundante y tolerante a fallos para conectar dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1) . La unidad proporciona protección de segmento a cuatro puertos de línea de derivación de dispositivos de campo mediante el monitoreo continuo de las corrientes de derivación y la desconexión de una línea de derivación defectuosa para proteger el resto del segmento cuando se detecta un fallo. El monitoreo de troncal en configuraciones redundantes permite la reencaminación de mensajes de troncal alrededor de fallos de cable.
Protege la integridad de un segmento FOUNDATION Fieldbus H1 o Profibus-PA al aislar automáticamente las líneas de derivación con fallas y restaurar la alimentación cuando se corrigen las fallas
Proporciona monitoreo de circuito abierto y cortocircuito de troncal, y redirige las conexiones de troncal para una mayor disponibilidad
Muestra información de diagnóstico útil del bus de campo mediante indicadores LED de estado
Información adicional
Nuestra PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para productos con conectividad FOUNDATION Fieldbus a través del programa Encompass Product Reference. Puede clasificar y filtrar productos de los mejores proveedores de la industria en su región para conectarse a la arquitectura Rockwell Automation®, o para usar con nuestros productos.
Nuestras modernas soluciones de procesos le permiten impulsar la productividad, aumentar la eficiencia y reducir los costos. Nuestras soluciones y servicios de control, lotes, optimización de procesos y sistema de seguridad integran fácilmente personas, procesos y tecnología en The Connected Enterprise® para abordar mejor los muchos desafíos que enfrenta.
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad